DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9LR
Ідентифікатор відповідності: LR24100022TAEAC
Ідентифікатор відповідності: KZ7500651131219505cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 0.5 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 0.5 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 0.5 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 0.5 A | 26 - 14 | |
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 1 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 1 A | 26 - 10 | ||