ST 2,5-TWIN-R1K 0,6W
-
Component terminal block
3038354
Component terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 0.5 A, number of connections: 3, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 1 mm2, 1 level, cross section: 0.08 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Докладно про виріб
| Number of connections | 3 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Number of connections per level | 3 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Spring-cage connection |
| Stripping length | 8 mm ... 10 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.08 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 28 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.08 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 28 ... 14 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² |
| Nominal current | 0.5 A |
| Maximum load current | 0.5 A (The maximum current is determined by the built-in resistance.) |
| Nominal voltage | 800 V |
| Nominal cross section | 1 mm² |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Height | 60.5 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 36.5 mm |
| Depth on NS 35/15 | 44 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Static insulating material application in cold | -60 °C |
| Temperature index of insulation material (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relative insulation material temperature index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Fire protection for rail vehicles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Calorimetric heat release NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Surface flammability NFPA 130 (ASTM E 162) | passed |
| Specific optical density of smoke NFPA 130 (ASTM E 662) | passed |
| Smoke gas toxicity NFPA 130 (SMP 800C) | passed |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3038354 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE2173 |
| GTIN | 4017918909482 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 7,96 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 7,82 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так (Винятки відсутні) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
-
FBS 10-5 - Plug-in bridge 3030213
-
FBS 5-5 - Plug-in bridge 3030190
-
FBS 4-5 - Plug-in bridge 3030187
-
FBS 3-5 - Plug-in bridge 3030174
-
FBS 2-5 - Plug-in bridge 3030161
-
FBS 50-5 - Plug-in bridge 3038930
-
FBSR 2-5 - Plug-in bridge 3033702
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 3-5 BU - Plug-in bridge 3036880
-
FBS 4-5 BU - Plug-in bridge 3036893
-
FBS 5-5 BU - Plug-in bridge 3036903
-
FBS 10-5 BU - Plug-in bridge 3036916
-
FBS 20-5 BU - Plug-in bridge 3036929
-
FBS 50-5 BU - Plug-in bridge 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reducing bridge 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reducing bridge 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reducing bridge 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reducing bridge 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reducing bridge 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reducing bridge 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3030900
-
DS-ST 2,5 - Cover segment 3036602
-
D-ST 2,5-TWIN - End cover 3030488
-
WST 2,5 - Warning cover 3030941
-
ATP-ST-TWIN - Partition plate 3030789
-
D-ST 2,5-TWIN-0,8 OG - End cover 3030512
-
CEC 2,5 - Filler plug 3062757
-
D-ST 2,5-TWIN OG - End cover 3036754
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Insulating sleeve 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Insulating sleeve 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Insulating sleeve 3002869
-
PAI-4 - Test adapter 3030925
-
PS-5 - Test plug 3030983
-
DP PS-5 - Spacer plate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test plug 3038723
-
E/AL-NS 35 - End bracket 1201662
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
-
ST-BW - Actuation tool 1207608
Переваги
5.2 mm or 6.2 mm design width