DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE000010TEAC
Ідентифікатор відповідності: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 1.5 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 1.5 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 1.5 A | 24 - 10 | ||