PT 2,5-QUATTRO-DIO/L-R OG
-
Component terminal block
3210271
Component terminal block, with integrated 1N4007 diode, nom. voltage: 800 V, nominal current: 0.5 A, number of connections: 4, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, 1 level, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: orange
Докладно про виріб
| General | The max. current is determined by the diode. Installed: Diode 1N 4007, reverse voltage: 1300 V, maximum continuous current: 0.5 A. |
| Number of connections | 4 |
| Number of rows | 1 |
| Potentials | 1 |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Rated surge voltage | 8 kV |
| Maximum power dissipation for nominal condition | 0.77 W |
| Number of connections per level | 4 |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| 1 level | |
| Connection method | Push-in connection |
| Stripping length | 8 mm ... 10 mm |
| Internal cylindrical gage | A3 |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Cross section AWG | 26 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] | 26 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible ultrasound-compressed | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section, flexible [AWG] ultrasound-compressed | 22 ... 12 (converted acc. to IEC) |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 2 conductors with the same cross section, flexible, with TWIN ferrule with plastic sleeve | 0.5 mm² |
| Nominal cross section | 2.5 mm² |
| Nominal current | 0.5 A |
| Maximum load current | 0.5 A (with 4 mm² conductor cross-section, rigid) |
| Nominal voltage | 800 V |
| 1 level Connection cross sections directly pluggable | |
| Conductor cross-section rigid | 0.34 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible (ferrule without plastic sleeve) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Flexible conductor cross-section (ferrule with plastic sleeve) | 0.34 mm² ... 2.5 mm² |
| Width | 5.2 mm |
| End cover width | 2.2 mm |
| Height | 72 mm |
| Depth | 35.3 mm |
| Depth on NS 35/7,5 | 36.8 mm |
| Depth on NS 35/15 | 44.3 mm |
| Color | orange (RAL 2003) |
| Flammability rating according to UL 94 | V0 |
| Insulating material group | I |
| Insulating material | PA |
| Mechanical data | |
| Open side panel | Yes |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -60 °C ... 110 °C (Operating temperature range incl. self-heating; for max. short-term operating temperature, see RTI Elec.) |
| Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 60 °C (for a short time, not exceeding 24 h, -60 °C to +70 °C) |
| Ambient temperature (assembly) | -5 °C ... 70 °C |
| Ambient temperature (actuation) | -5 °C ... 70 °C |
| Permissible humidity (operation) | 20 % ... 90 % |
| Permissible humidity (storage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Mounting type | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Артикул | 3210271 |
| Пакувальна одиниця | 50 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 50 Шт. |
| Код виробу | BE2272 |
| GTIN | 4046356913805 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 10,711 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 10,711 g |
| Митний тарифний номер | 85369010 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250114 |
| ECLASS-15.0 | 27250114 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000903 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2e07b4b9-eb66-4077-993e-7b7268bc3864 |
Сумісна продукція
Примітка. Використання деяких із наведених далі компонентів може обмежити функціональність виробу.
-
FBS 2-5 - Plug-in bridge 3030161
-
FBS 3-5 - Plug-in bridge 3030174
-
FBS 4-5 - Plug-in bridge 3030187
-
FBS 5-5 - Plug-in bridge 3030190
-
FBS 10-5 - Plug-in bridge 3030213
-
FBS 20-5 - Plug-in bridge 3030226
-
FBS 50-5 - Plug-in bridge 3038930
-
FBSR 2-5 - Plug-in bridge 3033702
-
FBSR 3-5 - Plug-in bridge 3001591
-
FBSR 4-5 - Plug-in bridge 3001592
-
FBSR 5-5 - Plug-in bridge 3001593
-
FBSR 10-5 - Plug-in bridge 3033710
-
FBS 2-5 BU - Plug-in bridge 3036877
-
FBS 3-5 BU - Plug-in bridge 3036880
-
FBS 4-5 BU - Plug-in bridge 3036893
-
FBS 5-5 BU - Plug-in bridge 3036903
-
FBS 10-5 BU - Plug-in bridge 3036916
-
FBS 20-5 BU - Plug-in bridge 3036929
-
FBS 50-5 BU - Plug-in bridge 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Reducing bridge 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Reducing bridge 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Reducing bridge 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Reducing bridge 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Reducing bridge 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Reducing bridge 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3047099
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - Reducing bridge 3030900
-
ATP-ST QUATTRO - Partition plate 3030815
-
D-ST 2,5-QUATTRO - End cover 3030514
-
DS-ST 2,5 - Cover segment 3036602
-
STP 5-2-ZB - Marker carriers 3037643
-
GBS 5-25X12 - Group marker label for terminal marking 0810588
-
GBS-ZB/26X6 - Group marker label for terminal marking 0809298
-
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - End cover 3030513
-
CEC 2,5 - Filler plug 3062757
-
WS PT 2,5 - Warning label 1029026
-
WS-DIO PT 2,5 - Warning label 1029037
-
D-ST 2,5-QUATTRO GN - End cover 3032059
-
D-ST 2,5-QUATTRO OG - End cover 3037737
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - End cap 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15 CAP - End cap 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1050004
-
ZB 5 CUS - Zack marker strip 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zack marker strip 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 1050415
-
UC-TM 5 - Marker for terminal blocks 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824581
-
UCT-TM 5 - Marker for terminal blocks 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829595
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Zack Marker strip, flat 0808642
-
ZBF 5 CUS - Zack Marker strip, flat 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zack Marker strip, flat 0810863
-
UC-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0824638
-
UCT-TMF 5 - Marker for terminal blocks 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Marker for terminal blocks 0829658
-
MPS-MT - Test plug 0201744
-
MPS-IH WH - Insulating sleeve 0201663
-
MPS-IH RD - Insulating sleeve 0201676
-
MPS-IH BU - Insulating sleeve 0201689
-
MPS-IH YE - Insulating sleeve 0201692
-
MPS-IH GN - Insulating sleeve 0201702
-
MPS-IH GY - Insulating sleeve 0201728
-
MPS-IH BK - Insulating sleeve 0201731
-
ISH 2,5/0,2 - Insulating sleeve 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Insulating sleeve 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Insulating sleeve 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adapter 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adapter 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adapter 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adapter 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adapter 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adapter 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adapter 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adapter 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adapter 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adapter 3035983
-
PS-5 - Test plug 3030983
-
DP PS-5 - Spacer plate 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Test plug 3038723
-
ST-BW - Actuation tool 1207608
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Crimping pliers 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimping pliers 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Crimping pliers 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Crimping pliers 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Crimping pliers 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Crimping pliers 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Crimping pliers 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Crimping pliers 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Crimping pliers 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Crimping pliers 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Crimping pliers 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Crimping pliers 1212043
-
CRIMPFOX-M - Crimping pliers 1212072
Переваги
In addition to the testing option in the double function shaft, all terminal blocks provide an additional test pick-off
The Push-in connection terminal blocks are characterized by the system features of the CLIPLINE complete system and by easy and tool-free wiring of conductors with ferrules or solid conductors
The compact design and front connection enable wiring in a confined space