CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 0.5 A | 24 - 12 | ||