Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

NLC-COM-CELLULAR-CDMA - Communication module
2400428

CDMA communication module. Allows SMS messaging to and from the Nanoline controller when connected to the Verizon network.

Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб








Сумісна продукція



Переваги

Reads inputs
Switches outputs on and off
Password protection for selective access or broadcast to an onboard address book
Sends system faults and warning messages
Allows access to read and write registers, flags, timers, and counters