AXL SE RS485 - Communication module
1088128

Axioline Smart Elements, Communication module, interface RS-485: 1, Process data width: 20 bytes, Transparent protocol, degree of protection: IP20

Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації. Необхідні приналежності
Доступно для безкоштовного завантаження. Матеріали для завантаження

Докладно про виріб









Сумісна продукція




Переваги

One serial input and output channel in RS-485 format
Data is transmitted in transparent mode
Transmission speed can be set up to 230,400 bps
Number of data bits, stop bits and parity can be set
Device rating plate stored