The module is designed for use within an Axioline F station. The module is used to operate standard I/O devices with serial interfaces on a bus system.
AXL F RS UNI XC 1H
-
Communication module
2702006
Axioline F, Communication module, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, Extreme conditions version, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/1020/880590/21BSH
Ідентифікатор відповідності: 840RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001ABS
Ідентифікатор відповідності: 23-2449604-PDAcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx ULD 20.0026XATEX
Ідентифікатор відповідності: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272CCC
Ідентифікатор відповідності: 2021122309114456_CNСумісна продукція
Переваги
A serial input and output channel in RS-232, RS-422, and RS-485 format
Various protocols supported
Transmission speed can be set up to 250000 bps
Parameterization via the PDI channel
Device rating plate stored
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
Partially coated PCBs