The module is designed for use within an Axioline F station. The module is used to operate standard I/O devices with serial interfaces on a bus system.
AXL F RS UNI 1H
-
Communication module
2688666
Axioline F, Communication module, interface RS-232, RS-485, RS-422: 1, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/1020/880590/21BSH
Ідентифікатор відповідності: 840RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001ABS
Ідентифікатор відповідності: 23-2449604-PDAcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705Сумісна продукція
Переваги
A serial input and output channel in RS-232, RS-422, and RS-485 format
Various protocols supported
Transmission speed can be set up to 250000 bps
Parameterization via the PDI channel
Device rating plate stored