Варто знати
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
CR-BC-M - Coding section
CR-BC-M
-
Coding section
5436157
Coding section
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Coding element
Product family
Coding
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Material specifications
Color (Housing)
yellow (RAL 1018)
Dimensions
Pitch
-
Notes
Order information:
The packing unit (PU) refers to individual coding profiles. Six coding profiles are located on a coding star.
Комерційні дані
Артикул
5436157
Пакувальна одиниця
100 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
100 Шт.
Код виробу
AAHZBC
GTIN
4046356172554
Маса штуки (з упаковкою)
0,298 g
Маса штуки (без упаковки)
0,298 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
CN
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,001 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів