PC-CT 6/3 - Coding element
PC-CT 6/3
-
Coding element
3212309
Coding set for coding 30 PPCT 6/3 short-circuit plugs
Докладно про виріб
Expand all
Collapse all
Технічні характеристики
Product properties
Product type
Coding element
Material specifications
Color
red (RAL 3001)
Material
PC
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PA
Комерційні дані
Артикул
3212309
Пакувальна одиниця
1 Шт.
Мінімальний обсяг замовлення
1 Шт.
Код виробу
BE214Z
GTIN
4046356623261
Маса штуки (з упаковкою)
19 g
Маса штуки (без упаковки)
16,64 g
Митний тарифний номер
39269097
Країна походження
PL
Класифікації
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Відповідає вимогам Директиви RoHS
Так
(Винятки відсутні)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Відсутність небезпечних речовин, що перевищують граничні значення
EU REACH SVHC
Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS)
Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні
EF3.1 Зміна клімату
CO2e кг
0,19 кг CO2e
Сумісна продукція
Expand all
Collapse all
Де можна придбати цей артикул?
Довідка щодо виробів