SF-ASD 16/CHARGER
-
Charger
1200296
Charger, for 100 ... 240 V mains voltage, recognition of battery and parameter check, rapid charging, short-circuit resistant, polarized, operating mode display
Ця продукція вимагає додаткових виробів для експлуатації.
Необхідні приналежності
Докладно про виріб
Сумісна продукція
Переваги
3.6 V
100 V ... 240 V
Diagnostic and status indicators
Easy operation
50 Hz ... 60 Hz
Rapid battery charging
Reverse polarity protected