CA-12P2N8A80DN
-
Cable connector
1623445
M23, Cable connector, application: Signal, series: CA, straight, shielded: yes, Screw locking mechanism, No. of pos.: 12, Direction of rotation: Counter direction, contact connection type: Pin, Crimp connection, cable diameter range: 3 mm ... 14.5 mm, coding: N
Докладно про виріб
| Order information: | When using a specific cable with Ø 3 mm ... 4 mm, it may be necessary to use the special cable seal (1786601) |
| Product type | Circular connector (cable-side) |
| Insulating body | |
| Note | Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately |
| Coding | N |
| Material (Insulating body) | PA 6.6 |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact switching type | Pin |
| Application | Signal |
| Number of positions | 12 |
| Direction of rotation | Counter direction |
| Connection profile | 12 |
| Number (Contact group 1) | 12 |
| Contact diameter (Contact group 1) | 1 mm |
| Rated current Contact (Contact group 1) | 8 A (for max. connection cross section) |
| Rated voltage Contact (Contact group 1) | 48 V AC |
| 74 V DC | |
| Rated surge voltage | 1.5 kV |
| Overvoltage category | III |
| Degree of pollution | 3 |
| Housing | |
| Type | Cable connector housing |
| Thread type | M23 |
| Design | straight |
| Type of locking | Screw locking mechanism |
| Pg screw connection | none |
| Housing material | Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn) |
| Material for screw connection | CuZn |
| Degree of protection (plugged in) | IP67 |
| Seal | |
| External cable diameter | 3 mm ... 14.5 mm |
| Seal material | NBR |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| Permissible humidity (storage/transport) | 50 % ... 65 % |
| Артикул | 1623445 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Код виробу | ABRAEA |
| GTIN | 4055626149523 |
| Маса штуки (з упаковкою) | 93,7 g |
| Маса штуки (без упаковки) | 85,75 g |
| Митний тарифний номер | 85366990 |
| Країна походження | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Відповідає вимогам Директиви RoHS | Так |
| винятки, якщо відомі | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | dc52f14d-d45f-4fad-9af5-8dff37c3d259 |
Сумісна продукція
-
-
SF-Z0028 - Torque screwdriver 1607456
-
SF-Z0027 - Hook wrench 1607455
-
RF-Z0014 - Color coding 1620588
-
RF-Z0015 - Color coding 1620592
-
RF-Z0016 - Color coding 1620593
-
RF-Z0003 - Square mounting flange 1607905
-
PROT-M23-SG-IT-IP20 - Plastic protective cap 1577206
-
RC-11P2000 - Crimp contact 1596770
-
RC-12P2000 - Crimp contact 1597862
-
RC-1KP2000 - Crimp contact 1602996
-
RC-22P2000 - Crimp contact 1603321
-
RC-22P2300 - Crimp contact 1603324
-
RC-22P2400 - Crimp contact 1603325
-
RC-21P2000 - Crimp contact 1603310
-
RC-21P2300 - Crimp contact 1603313
-
RC-21P2400 - Crimp contact 1611637