VS-93E/...
-
Bus system cable
1416402
CAT5e, Ethernet cable, shielded, 2-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), length variable
Докладно про виріб
| Product type | Data cable preassembled |
| Application | Standard |
| Number of positions | 4 |
| Shielded | yes |
| Bus system | Ethernet |
| Signal type/category | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| Transmission medium | Copper |
| Transmission speed | 100 Mbps |
| Transmission characteristics (category) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Connection 1 | |
| Type | configurable |
| Connection 2 | |
| Type | configurable |
| Ethernet flexible CAT5, 2-pair [93E] | |
| Габаритне креслення |
|
| Cable weight | 42 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80°C/30 V) |
| Wiring standards/regulations | Electrical requirements EN 50288-2-2 |
| Number of positions | 4 |
| Shielded | yes |
| Cable type | Ethernet flexible CAT5, 2-pair [93E] |
| Conductor structure | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signal runtime | 5.3 ns/m |
| Conductor structure signal line | 7x 0.16 mm |
| AWG signal line | 26 |
| Conductor cross-section | 2x 2x 0.14 mm² |
| Wire diameter incl. insulation | 0.98 mm |
| External cable diameter | 6.40 mm ±0.2 mm |
| Outer sheath, material | PUR |
| External sheath, color | water blue RAL 5021 |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Material wire insulation | Foamed PE |
| Single wire, color | white/orange-orange, white/green-green |
| Thickness, outer sheath | 1.20 mm |
| Twisted pairs | 2 cores to the pair |
| Overall twist | Two pairs with two fillers to the core |
| Optical shield covering | 70 % |
| Insulation resistance | ≥ 500 MΩ*km |
| Coupling resistance | ≤ 100.00 mΩ/m (at 10 MHz) |
| Loop resistance | ≤ 290.00 Ω/km |
| Wave impedance | 100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz) |
| Cable capacity | approx. 45 nF/km (at 1 kHz) |
| Nominal voltage, cable | ≤ 100 V (Peak value, not for high-power applications) |
| Test voltage Core/Core | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Test voltage Core/Shield | 700.00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Current carrying capacity of cable | 2.00 A (according to DIN VDE 0891-1) |
| Minimum bending radius, fixed installation | 4 x D |
| Minimum bending radius, flexible installation | 8 x D |
| Smallest bending radius, fixed installation | 26 mm |
| Smallest bending radius, movable installation | 52 mm |
| Tensile strength | ≤ 80 N |
| Near end crosstalk attenuation (NEXT) | 65.3 dB (with 1 MHz) |
| 56.3 dB (at 4 МHz) | |
| 50.3 dB (at 10 MHz) | |
| 47.2 dB (at 16 MHz) | |
| 45.8 dB (at 20 МHz) | |
| 42.9 dB (at 31.25 МHz) | |
| 38.4 dB (at 62.5 МHz) | |
| 35.3 dB (at 100 MHz) | |
| Power-summated near end crosstalk attenuation (PSNEXT) | 62.3 dB (with 1 MHz) |
| 53.3 dB (at 4 МHz) | |
| 47.3 dB (at 10 MHz) | |
| 44.2 dB (at 16 MHz) | |
| 42.8 dB (at 20 МHz) | |
| 39.9 dB (at 31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (at 62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (at 100 MHz) | |
| Return attenuation (RL) | 23 dB (at 4 МHz) |
| 24.1 dB (at 8 МHz) | |
| 25 dB (at 10 MHz) | |
| 25 dB (at 16 MHz) | |
| 25 dB (at 20 МHz) | |
| 23.6 dB (at 31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (at 62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (at 100 MHz) | |
| Shield attenuation | 3.2 dB (with 1 MHz) |
| 6 dB (at 4 МHz) | |
| 9.5 dB (at 10 MHz) | |
| 12.1 dB (at 16 MHz) | |
| 13.6 dB (at 20 МHz) | |
| 17.1 dB (at 31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (at 62.5 МHz) | |
| 32 dB (at 100 MHz) | |
| Halogen-free | according to IEC 60754-1 |
| Flame resistance | according to IEC 60332-1-2 |
| in acc. to UL VW1 | |
| in accordance with UN ECE-R 118.03 | |
| Resistance to oil | in accordance with EN 60811-2-1 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation) |
| -20 °C ... 80 °C (Cable, flexible installation) | |
| Ambient temperature (installation) | -20 °C ... 80 °C |
| Артикул | 1416402 |
| Пакувальна одиниця | 1 Шт. |
| Мінімальний обсяг замовлення | 1 Шт. |
| Вказівка | Виготовлення на замовлення (повернення неможливе) |
| Код виробу | AF1CJI |
| Митний тарифний номер | 85444210 |
| Країна походження | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Пов’язану зі статтею таблицю декларації RoHS для Китаю можна знайти в області завантаження для відповідного товару в розділі «Декларація виробника». Таблиця декларації RoHS для Китаю не видається й не вимагається для всіх товарів з позначкою EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Інформація щодо речовини-кандидата за Регламентом REACH (№ CAS) | Речовини з масовою часткою більше ніж 0,1 % відсутні |