The module is designed for use within an Axioline F station. It is used to acquire analog voltage signals.
AXL F AI4 U XC 1H
-
Analog module
2702008
Axioline F, Analog input module, Analog inputs: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, connection technology: 2-, 3-, 4-conductor, transmission speed in the local bus: 100 Mbps, integrated sensor supply, Extreme conditions version, degree of protection: IP20, including bus base module and Axioline F connectors
Доступно для безкоштовного завантаження.
Матеріали для завантаження
Докладно про виріб
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2480202TA-02PRS
Ідентифікатор відповідності: TE/1020/880590/21BSH
Ідентифікатор відповідності: 840RINA
Ідентифікатор відповідності: ELE008423XG001cULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E238705IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx ULD 20.0026XATEX
Ідентифікатор відповідності: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Ідентифікатор відповідності: E366272CCC
Ідентифікатор відповідності: 2021122309114456_CNСумісна продукція
Переваги
4 analog, bipolar input channels for the connection of voltage signals
Connection of sensors in 2-, 3-, and 4-conductor technology
Voltage ranges: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Simultaneous scanning of all channels by means of simultaneous sampling
High crosstalk attenuation between the channels, thanks to separate signal paths
Particularly robust against electromagnetic interference
Device rating plate stored
Can be used under extreme ambient conditions
Extended temperature range of -40 °C ... +70 °C (see “Tested successfully: use under extreme ambient conditions” in the data sheet)
Partially coated PCBs