Конфігуратор для індивідуального маркування маркувальних матеріалів
За допомогою рішення для маркування Marking Configurator від Phoenix Contact можна замовити індивідуальні маркувальні матеріали для маркування клем, провідників і кабелів, а також пристроїв та систем. Конфігуратор пропонує максимальну зручність і гнучкість у створенні індивідуальних рішень для маркування. Процес замовлення простий, прозорий і повністю оцифрований — навіть для невеликих партій.
До промислового маркування висуваються численні та різноманітні вимоги. Це стосується не тільки вимог до областей застосування, способів монтажу або довговічності окремих маркерів, а й до процесу виробництва та закупівлі маркувальних матеріалів. Якщо на виробництві немає потрібної системи маркування, необхідно впоратися з піковими замовленнями або провести технічне обслуговування, за допомогою Marking Configurator можна легко замовити готові до використання маркувальні матеріали. Понад 2000 стандартних матеріалів Phoenix Contact доступні для індивідуального маркування відповідно до конкретних вимог. Інтуїтивно зрозумілі та ефективні функції редагування з контекстно-залежною структурою меню роблять онлайн-конфігуратор простим у використанні. Він включає широкі можливості оформлення тексту, зображень, логотипів, символів, штрих-кодів тощо. Відображення цифрового зображення індивідуального маркування дозволяє уникнути помилок. Проєкти можна зручно зберігати та викликати для повторного замовлення через огляд проєктів «Мої рішення». Повністю цифровий і прозорий процес замовлення індивідуальних і готових рішень для маркування без необхідності власного друку гарантує високий рівень гнучкості та ефективності.