Джерела живлення Uno Power — нові варіанти зі з’єднанням Push-in і розширеним діапазоном напруги

21.05.2025
Джерела живлення Uno Power з технологією з’єднання Push-in

Phoenix Contact розширює свій асортимент новими джерелами живлення: Uno Power потужністю до 90 Вт із технологією з’єднання Push-in і розширеним діапазоном напруги до 277°В змінного струму. Вони є оптимальним джерелом живлення для однофазних застосувань у компактних шафах керування. Нові джерела живлення потужністю від 30 до 90 Вт вражають високою щільністю потужності, ефективністю та з’єднанням Push-in. Це робить їх ідеальними для промислового застосування та компактних шаф керування.

Джерела живлення забезпечують простий монтаж без використання інструментів завдяки технології з’єднання Push-in, що значно підвищує ефективність і гнучкість у промисловому застосуванні. Вони також характеризуються розширеним діапазоном напруги до 277 В змінного струму.

Uno Power має габаритну ширину 35 мм і потужність 90 Вт, що дає змогу заощадити місце в шафі керування. Вхідна напруга коливається від 100 до 277 В змінного струму та від 110 до 250 В постійного струму, забезпечуючи оптимальне живлення для однофазних систем. Завдяки ефективності до 95 % прилади роблять значний внесок в економію електроенергії. Регульована вихідна напруга забезпечує гнучку адаптацію до різних застосувань. Пристрої також характеризуються високою середньою тривалістю роботи між відмовами понад 500 000 годин, що підкреслює їхню надійність. Широкий діапазон температури від -25 до +70 °C і надійний запуск пристроїв при -40 °C роблять їх ідеальними для зовнішніх установок і дають змогу надійно використовувати в умовах екстремальних температур. Технологія з’єднання Push-in також забезпечує простоту використання та швидкий монтаж без використання інструментів.

Нові джерела живлення Uno Power доступні з різними рівнями потужності та вихідної напруги й ідеально підходять для використання в компактних шафах керування та вимогливих промислових умовах.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)