Приклад застосування
07.08.2024

Мережеві рішення з освітлення парку All Electric Society Влучний вибір для більшої ефективності, якості та сталого розвитку.

Мережеві рішення з освітлення парку All Electric Society

Коротке резюме

Впровадження розумних освітлювальних систем у парку All Electric Society — це вражаючий приклад того, як сучасні технології можуть допомогти промисловим компаніям подолати виклики, з якими вони стикаються. Вони пропонують цифрову комунікаційну інфраструктуру, яка підтримує компанії на шляху до кращої реалізації принципів сталого розвитку та більшої ефективності завдяки оцифруванню і ефективно сприяє поєднанню секторів.

Освітлювальна щогла в парку All Electric Society

Спеціальні освітлювальні щогли забезпечують функціональне освітлення відповідно до потреб на всій території парку. Датчик непомітно інтегрований в нижній елемент освітлювального приладу

Влучний вибір для інтелектуальних рішень з освітлення

Промислові компанії, а також міста та громади перебувають під постійним тиском необхідності зменшувати операційні витрати, підвищувати ефективність і водночас відповідати високим стандартам безпеки та охорони довкілля.

Освітлення об'єктів нерухомості також є частиною цієї головоломки. Парк All Electric Society компанії Phoenix Contact у Бломбергу демонструє, як цю головоломку можна вирішити в індивідуальний та перспективний спосіб.

Нічний знімок павільйону All Electric Society

Все освітлення в павільйоні також підключено до центральної системи керування освітленням. Це означає, що потрібне світло завжди доступне в потрібному місці в потрібний час, де б ви не перебували в парку All Electric Society

Розумне освітлення: ефективність і відповідність принципам сталого розвитку

Як це можна ефективно реалізувати, дотримуючись засад сталого розвитку? Відповідь полягає у впровадженні розумних освітлювальних систем, які пропонують набагато більше, ніж просто світло.

У парку All Electric Society, створеному компанією Phoenix Contact у Бломбергу, система освітлення є невід'ємною частиною загальної системи управління енергоспоживанням парку. Водночас вона забезпечує необхідну комунікаційну інфраструктуру для різних учасників, виконавчих елементів, датчиків, споживачів енергії та генераторів у цій мережі.

Сучасна освітлювальна щогла в парку All Electric Society

Кожна щогла підключена за допомогою бездротового зв’язку до загальної системи через LoRaWAN та інтегрована в мережу передачі даних

Більше світла — більше безпеки

До парку відкритий цілодобовий доступ для всіх охочих. Тому необхідно зробити його безпечним, привабливим і доступним у сутінках і в темряві. Загальна концепція освітлення приваблива, атмосферна й гармонійна. Таким чином, парк, який і без того вражає своїм дизайном, стає справжньою візитівкою компанії навіть уночі.

Освітлювальні щогли в парку All Electric Society — справжні універсали. Світлодіодне освітлення й датчики руху та рівня освітленості розташовані у верхній частині. Під ними розташовано гучномовці та спеціальні світлодіодні системи кольорового світла для атмосферного освітлення.

Криті зарядні станції в парку All Electric Society

Навіси для автомобілів у зарядному парку також освітлюються. Це також важливі елементи для загальної безпеки та комфорту користувачів у парку

Загальна потужність освітлення в парку All Electric Society становить приблизно 7,8 кВт. Максимальна споживана потужність світлодіодних вуличних ліхтарів, що використовуються для цієї мети, становить 36 Вт, а світловіддача — близько 91 люмен/ват. Їхню яскравість можна плавно регулювати без затримок.

Це дає змогу регулювати рівень освітлення в парку All Electric Society відповідно до попиту та кількості відвідувачів. Це можливо завдяки тому, що парк обладнаний низкою датчиків і виконавчих елементів, зокрема й датчиками руху, які підключені до системи освітлення. Якщо в парку немає відвідувачів, рівень освітлення знижується приблизно до 40 % від нормативного. У разі виявлення руху система працює на повну потужність. Це відповідає вимогам і забезпечує максимально можливу безпеку на маршрутах.

У такий спосіб вдалося задовольнити нормативні вимоги й водночас отримати додаткову економію. Якщо порівняти зі звичайним освітленням, то цей варіант ефективної світлодіодної технології в поєднанні з інтелектуальним керуванням на основі потреб приблизно на 80 % ефективніший, а тому краще відповідає засадам сталого розвитку.

Розумне комунікаційне рішення як основа

Передумовою для цього є розумне комунікаційне рішення, яке поєднує систему освітлення з усім парком. Це рішення пропонує узгоджене апаратне забезпечення, індивідуальне обслуговування, високопродуктивну та відкриту платформу Інтернету речей та інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення.

Разом ці ключові елементи утворюють гнучку та ефективну систему, яка покращує якість освітлення, зменшує експлуатаційні витрати та оптимізує енергоспоживання. Система керування пов'язана з платформою Інтернету речей grovez.io, на якій працює контролер для керування освітленням вулиць.

Сходи до парку All Electric Society вночі

Поручні вздовж сходів у парку також підсвічуються. Це також важливі елементи для загальної безпеки та комфорту користувачів у парку

Принцип дії системи

Апаратне забезпечення складається з блоків керування світильниками (LCU) або блоків керування сегментами (SCU) з підтримкою LoRaWAN. LoRaWAN забезпечує великий радіус дії за низького енергоспоживання в поєднанні з високим рівнем безпеки передачі, що базується на наскрізному шифруванні і тому добре підходить для використання на великих відкритих територіях. Контролери встановлюють з’єднання між окремими світильниками або групами світильників і шлюзом. Ці шлюзи слугують інтерфейсом для зв'язку та передачі даних між блоками керування та іншими системами керування нерухомістю.

Центральним елементом системи є платформа Інтернету речей. Тут збирається вся інформація з датчиків навколишнього середовища та метеостанцій, а також інформація про робочий стан задіяних систем. Дані з парку реєструються централізовано і пов’язуються між собою.

Програмне забезпечення з чітко організованою інформаційною панеллю дозволяє повністю контролювати систему в будь-який час і з будь-якого місця. Функції включають моніторинг в режимі реального часу, енергетичний аналіз, планування та автоматизацію сценаріїв освітлення, а також систему сигналізації в разі порушень або збоїв у роботі системи.

Впровадження розумних освітлювальних систем у парку All Electric Society — це вражаючий приклад того, як сучасні технології можуть допомогти промисловим компаніям подолати виклики, з якими вони стикаються. Використання енергоефективних світлодіодних світильників та інтелектуального керування на основі потреб не лише суттєво зменшує споживання енергії. Знижуються також експлуатаційні витрати та підвищується безпека.

Загалом, цей приклад показує, що розумне освітлення пропонує набагато більше, ніж просто світло: воно може забезпечити цифрову комунікаційну інфраструктуру, від якої компанії також можуть отримати вигоду на шляху до кращої реалізації засад сталого розвитку та підвищення ефективності завдяки оцифруванню.

Висновок

Впровадження розумних освітлювальних систем у парку All Electric Society — це вражаючий приклад того, як сучасні технології можуть допомогти промисловим компаніям подолати виклики, з якими вони стикаються. Вони пропонують цифрову комунікаційну інфраструктуру, яка підтримує компанії на шляху до кращої реалізації принципів сталого розвитку та більшої ефективності завдяки оцифруванню і ефективно сприяє поєднанню секторів.

Автор: Phoenix Contact

Електронна пошта:

Зв’яжіться з нашими експертами

«Ми залюбки проконсультуємо вас щодо All Electric Society та поєднання секторів».

Подальші матеріали