20.02.2024

Чиста вода для Боденського озера Інноваційне рішення для чистої води Боденського озера та ефективного моніторингу насосів.

Очисна установка міста Констанц

Анотація

Phoenix Contact допомагає місту Констанц підтримувати чистоту Боденського озера за допомогою інноваційного рішення під назвою PumpMonitor. Цей виріб забезпечує економічну та сталу експлуатацію водної інфраструктури на центральній очисній установці, особливо насосів.

Компанія з керування відходами міста Констанц експлуатує найбільшу міську центральну очисну станцію в регіоні Боденського озера. Територія водозбору охоплює різні міста й муніципалітети, зокрема Кройцлінген у Швейцарії.

26 насосних станцій на відрізку майже 300 кілометрів

Щоб забезпечити водовідведення до очисної установки, необхідно подолати великі відстані та перепади висот у майже 300-кілометровій каналізаційній мережі. Всього налічується 26 насосних станцій, з яких особливо важливою є вхідна насосна станція очисної установки. Постійна доступність насосів має важливе значення, і разом із тим вони мають працювати енергоефективно.

Клапани та трубопроводи на центральній очисній установці міста Констанц

26 насосних станцій працюють на центральній очисній установці компанії з керування відходами міста Констанц

Огляд стану насосів

На допомогу тут прийшла компанія Phoenix Contact. Компанія розробила PumpMonitor — інноваційне рішення для моніторингу стану й ефективності роботи насосів. Система аналізує механічні, гідравлічні та електричні показники, щоб надати інформацію про стан кожного окремого насоса. Вона також визначає оптимальну споживану потужність залежно від кількості перекачуваних стічних вод і відображає результати у вигляді світлофора. За допомогою PumpMonitor оператори можуть здійснювати моніторинг стан насосів в режимі реального часу та розробляти ефективні стратегії технічного обслуговування.

Світлофор для чистої води

Використання PumpMonitor дозволяє працівникам компанії з утилізації відходів більш цілеспрямовано планувати й виконувати роботи з технічного обслуговування. Це дозволяє уникнути непотрібних простоїв і робить технічне обслуговування ефективнішим. При цьому робота насоса стає більш енергоефективною, що не тільки економить витрати, але й сприяє захисту довкілля.

Такі проблеми, як зниження рівня ґрунтових вод, забруднення шкідливими речовинами, мікропластик і збільшення частоти ураганів, підвищують вимоги. Рішення Smart Water від Phoenix Contact — це новий рівень прозорості, ефективності й захисту цінних водних ресурсів.

Команда промислового управління водопостачанням і водовідведенням

Чистота Боденського озера має велике значення. Завдяки інноваційній системі PumpMonitor компанія Phoenix Contact допомагає гарантувати, що озеро залишається ідилічним місцем відпочинку. Ця технологія показує, як поєднання інженерного досвіду й сучасних технологій може допомогти вирішити екологічні проблеми і досягти економічних вигод одночасно.

Автор: Pia Schlegel

Електронна пошта:

Зв’яжіться з нашими експертами

«Ми залюбки проконсультуємо вас щодо All Electric Society та поєднання секторів».

Подальші матеріали