Бездротові мультиплексори Сигнальний кабель — без кабелю. Wireless MUX надійно передає сигнали вводу/виводу між важкодоступними станціями або станціями, що обертаються. Установити Wireless MUX дуже просто: під’єднайте, увімкніть, і пристрій одразу розпочне бездротову передачу сигналів. Установлення з’єднання та передача сигналу відбуваються автоматично завдяки фіксованому призначенню пристроїв.

Бездротовий мультиплексор на DIN-рейці

Переваги

  • Простота введення в експлуатацію — жодне конфігурування або налаштування параметрів не потрібне
  • Велика кількість каналів у компактному корпусі
  • Стандартний час передачі меньше 10 мс
  • Дальність дії до 200 м зі всебічно спрямованими антенами, до 400 м зі спрямованими антенами за вільної видимості
  • Сучасна технологія Bluetooth 4.0 — з мінімальним рівнем енергоспоживання
Два мультиплексори Wireless на DIN-рейці

Мультиплексори Wireless: розпакувати, підключити та ввімкнути

Мультиплексор Wireless, бездротовий сигнальний канал

Мультиплексор Wireless передає 16 цифрових і два аналогові сигнали в обох напрямках, тобто може замінити 40-жильний сигнальний кабель. При цьому відбувається постійний контроль з’єднання. У разі серйозного пошкодження або розриву виходи скидаються у визначений стан LOW. Це відображає діагностичний світлодіод на модулі. Індикатор якості зв’язку постійно інформує користувача про якість з’єднання.

Підключення до контролера можна просто та швидко виконати через наявні вхідні та вихідні канали.

Ready-to-use: розпакувати, підключити та ввімкнути

Типові сфери застосування

Мультиплексор Wireless використовують скрізь, де окремі цифрові чи аналогові вхідні та вихідні сигнали мають обмінюватися даними із віддаленими або рухомими станціями за бездротовою технологією. Для автоматизації фабрик типовою є наявність деталей машин, які постійно рухаються.

Промисловий кран
Лиття
Очисні споруди із зовнішнім відстійником
Промисловий кран

Заміна контактних кілець, буксирних тросів, кабельних шлангів і барабанів.

Приклади застосування:

  • Кранові установки, наприклад, зі стійкою до зносу системою бездротового обміну даними між мостовим краном і центральним контролером або керування крановим візком, так званою «кішкою»
  • Бетонний завод, наприклад, з бездротовим обміном даними між вагонеткою з ківшом та центральним контролером, обмін даними між розподільниками бетону та центральним ПЛК

Лиття

Керування рухомими машинами та установками, заміна кабельного барабана та заміна чутливих до завад кабельних трас, що потребують інтенсивного обслуговування.

Приклади застосування:

  • Лиття, наприклад, з бездротовим обміном даними між машиною, яка подає матеріал, та центральним контролером
  • Обладнання для компостування, наприклад, з бездротовим обміном даними між мобільними перетворювачами та візками зі шланговими барабанами для водопостачання

Очисні споруди із зовнішнім відстійником

Заміна контактних кілець та керування віддаленими, важкодоступними або рухомими частинами установок.

Приклад застосування:

  • Очисна установка, наприклад, з керуванням насосами у пісковловлювачах або бездротовий обмін даними між скребком і центральним ПЛК