Лінійка клемних блоків PTV
Лінійка клемних блоків PTV поєднує переваги з’єднання Push-in без використання інструментів із боковим підключенням проводу як у гвинтових клемах. Завдяки цьому клеми PTV дають змогу використовувати безпосередні та швидкі технології з’єднання й виконувати наочний електромонтаж без радіуса згину.
Переваги
- Простота розташування та зчитування маркування провідників і з’єднань
- Наочний електромонтаж без радіуса згину
- Швидке підключення проводу без технічного обслуговування завдяки технології безпосереднього вставлення Push-in без використання інструментів
- Простота від’єднання провідника без використання інструментів
- Якісне контактування незалежно від моменту затягування завдяки пружинному контакту
- Бокове введення проводів дозволяє широко використовувати схему електромонтажу шаф керування на основі гвинтових клем
- Можливість застосування приладдя CLIPLINE complete
Бокове з’єднання Push-in
Технологія Push-in
Клеми PTV дають змогу підключати жорсткі або оснащені наконечником провідники безпосередньо й без використання інструменту. Контур пружини дозволяє легко й без інструментів підключати одножильні провідники з перерізом від 0,5 мм². Контактна пружина автоматично відкривається під час вставлення провідника, що забезпечує достатню силу притискання.
Для підключення гнучких провідників без наконечника, що мають переріз від 0,14 мм², використовують натискні елементи. Незалежно від того, який розмір провідника ви використовуєте, контактна пружина гарантує максимальне контактне зусилля й силу витягання проводу, а також вібростійкість і газонепроникність з’єднання. Високоякісні мідні сплави з покращеними характеристиками поверхні забезпечують мінімальний перехідний опір і максимальну передачу струму.
Прохідні й багатожильні клемні блоки
Прохідні й багатожильні клемні блоки
Прохідні клеми й багатожильні клеми вирізняються компактною конструкцією. Блоки клем можна гнучко використовувати в комбінації та швидко і просто маркувати. Крім того, клеми передбачають можливість швидкої та простої перевірки через тестові гнізда або функціональну шахту. Завдяки цьому клеми належать до найбільш універсальних технологій з’єднання.
Багаторівневі прохідні клеми зі зміщенням рівнів
Багаторівневі прохідні клеми
Багаторівневі прохідні клеми також являють собою дуже компактні клемні блоки для паралельного проведення двох потенціалів. Багаторівневі прохідні клеми завдяки подвійній функціональній шахті й різним варіантам вставляння можуть поєднуватися горизонтально та вертикально. Завдяки цьому можна з’єднувати не лише розташовані поряд клеми, але й різні рівні.
Крім того, рівні багаторівневих прохідних клем зміщено. Це дозволяє отримувати безперешкодний доступ до нижнього рівня та його натискних елементів за повного заповнення монтажного простору.
Клеми для встановлення запобіжників
Клеми для встановлення запобіжників
За допомогою клем для встановлення запобіжників PTV можна компактно й наочно інтегрувати у свою систему запобіжники типу G 5 x 20. Заміна запобіжників проста і зручна завдяки поворотному важелю.
Оптичні індикатори швидко позначають несправні запобіжники незалежно від напрямку струму. Завдяки боковому підключенню проводу важіль клеми для встановлення запобіжників можна повністю й без перешкод відкрити, навіть коли провідник закритий.
Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем
Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем
Клеми з розмикачем PTV з боковим підключенням проводу забезпечують наочне розділення сигнальних струмів в умовах обмеженого простору. Асортимент клем складається з варіантів із функціональною шахтою та без неї.
Схеми клем із ножовим розмикачем просто відкриваються за допомогою звичайної викрутки. Механічна фіксація розділових важелів у кінцевих положеннях забезпечує постійний і завжди чітко визначений комутаційний стан для клем із ножовим розмикачем. Клеми з розмикачем PTV натомість мають зону розділення, у якій можна застосовувати різні функціональні штекери без використання інструментів.
Для забезпечення оптимальної можливості тестування, незважаючи на обладнану функціональну шахту, клеми мають двосторонні тестові гнізда. Ці тестові гнізда гарантують просту й надійну перевірку. Плаский контакт зі струмовою шиною забезпечує при цьому надійний результат перевірки.
Багатофункціональна зона розділення
Багатофункціональна зона розділення
Клеми з розмикачем PTV мають стандартизовану зону розділення. В зону розділення можна встановлювати різні штекери, наприклад, штекерний тримач запобіжника, штекер для вбудовування елементів, прохідний з’єднувач і штекер-роз’єднувач. Ці варіації дозволяють вам виконувати індивідуальне налаштування пристроїв розподілу. Впроваджуйте функціональні штекери. Ви можете швидко і просто перетворити клему з розмикачем на клему з конструктивним елементом, клему для встановлення запобіжника або прохідну клему.
Контрольні розділювальні клеми з вбудованими контрольними гніздами
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
PTVME 6/S... — це вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем і вертикальним з’єднанням Push-in. Сфера застосування охоплює всі випадки вторинного електромонтажу пристроїв розподілу для перетворювачів і сигналів. Клеми перетворювача мають номінальну напругу 1000 В і номінальний струм 30 А, що забезпечує підвищену стійкість до пробоїв й електричну міцність.
Два варіанти клем відрізняються контрольними гніздами. Варіант ... 6/S передбачає можливість доповнення контрольними гніздами як приладдям. Клеми ... 6/S-P вже оснащені контрольними гніздами 4 мм.
Вибір належного варіанта залежить лише від ваших пріоритетів. Варіант із вбудованими контрольними гніздами дозволяє заощаджувати час і гроші на етапі електромонтажу. З варіантом без вбудованих контрольних гнізд можна використовувати ізольовані контрольні гнізда Phoenix Contact. Це забезпечує можливість виконання перевірок і вимірювань також за допомогою захищених від дотику вимірювальних ліній згідно з IEC EN 61010-031.
Захист від перенапруг Push-in типу 2
Захист від перенапруг Push-in типу 2
VAL-MS-PT — це перший у світі пристрій захисту від перенапруг типу 2 з технологією з’єднання Push-in. PTV вбудовано в розрядник для захисту від перенапруг, що відкриває цілу низку переваг зокрема у сфері монтажу. Перевірка рекомендованого номінального моменту затягування не потрібна.
Крім того, завдяки можливості прохідного монтажу можна відмовитися від додаткових монтажних матеріалів. Використовуйте додатковий контакт дистанційної сигналізації для моніторингу пристроїв захисту з можливістю простого встановлення шляхом прохідного монтажу.