Підключення та випробування на електростанції На електростанціях високоякісна технологія з’єднання має вирішальне значення для надійності та безпеки всієї системи. Вона забезпечує надійне з'єднання, мінімізує ризик збоїв і знижує витрати на обслуговування завдяки простим можливостям тестування.

Перевірка захисних пристроїв за допомогою тестової штекерної системи FAME

Рішення для технології з’єднання в енергетичних системах

Interaktive Image Map: Рішення для технології з’єднання в енергетичних системах
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
Контрольні розділювальні клеми — це прості та безпечні інтерфейси. Рознімне системне приладдя CLIPLINE complete для випробувань і закорочення трансформаторів струму, а також розподілу потенціалів може бути розміщене всередині клемних колодок залежно від застосування.
Дізнатися більше
Вимірювальні клеми з повзунковим розмикачем
Змінна система контролю
Змінна система контролю FAME забезпечує додаткову безпеку та комфорт. Зі зростанням кількості точок з’єднання в середньо- та високовольтних установках застосування системи FAME дедалі більше підвищує ефективність і рівень безпеки.
Дізнатися більше
Змінна система контролю
Розподіл потенціалів
Компактні клеми розділення потенціалів PTRV… дозволяють розподіляти потенціали між максимум 32 роз’ємами в умовах дуже обмеженого простору. За допомогою перемичок для монтажу ці клеми можна розширювати до блоків розподілу потенціалів. Технологія з’єднання Push-in забезпечує можливість особливо швидкого та зручного монтажу без інструментів.
Дізнатися більше
Розподіл потенціалів
кільцева лінія
Змінні клемні блоки значно прискорюють та спрощують процеси виготовлення й введення в експлуатацію. Завдяки готовим кабельним джгутам ці рішення відкривають додатковий потенціал для економічної автоматизації виробництва розподільних шаф.
Дізнатися більше
кільцева лінія
Розподільні з’єднувачі
З чотириярусними клемами PT 2,5-4L можна кросувати сигнали між контролерами й частинами установок в умовах обмеженого простору. Різноманітні можливості для шунтування всередині клемної колодки та можливості для розподілу всередині чотириполюсного штекера для вільного монтажу дозволяють створити надзвичайно компактний тривимірний розподілювач сигналів.
Дізнатися більше
Розподільні з’єднувачі
З’єднання для датчиків/виконавчих елементів
Прохідні клеми вирізняються двома точками з’єднання і компактною конструкцією. Також можна придбати відповідні прохідним клемам клеми заземлення тієї ж форми. Всі клеми легко шунтуються між собою, а також з багатовивідними і функціональними клемами.
Дізнатися більше
З’єднання для датчиків/виконавчих елементів
Роз’єднання та ножове розмикання
У різних сферах застосування потрібні клеми з різними роз’єднувальними елементами. Компанія Phoenix Contact пропонує роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем із допустимим навантаженням по струму до 31 А та номінальною напругою до 1000 В.
Дізнатися більше
Роз’єднання та ножове розмикання
Обтискні з’єднання для автоматизованого електромонтажу
Змінні клемні блоки значно прискорюють та спрощують процеси виготовлення й введення в експлуатацію. Завдяки готовим кабельним джгутам ці рішення відкривають додатковий потенціал для економічної автоматизації виробництва розподільних шаф.
Дізнатися більше
Обтискні з’єднання для автоматизованого електромонтажу
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для захисних вимикачів
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації серії HEAVYCON complete захищають ваші інтерфейси й гарантують надійну передачу енергії навіть за найскладніших умов. Вони вирізняються стійкістю до бруду, води, вібрації та високих механічних навантажень і забезпечують герметичність до ступеню захисту IP69K.
Дізнатися більше
З’єднувачі для тяжких умов експлуатації для захисних вимикачів

Система клемних блоків

Завдяки подвійній функціональній шахті система клемних блоків CLIPLINE complete пропонує можливість вільного та гнучкого комбінування різних клем. До них належать прохідні клеми й різноманітні функціональні клеми з різними способами з’єднання. Крім того, система має стандартизоване приладдя для перемичок, маркування та тестування. Для швидкого й ефективного монтажу укомплектованих DIN-рейок доступне наше безкоштовне програмне забезпечення для проєктування clipx ENGINEER.

Контактна інформація

Ваша контактна особа Матіас Шредер
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Я буду радий підтримати вас на шляху до цифрової електромережі майбутнього.