Живлення експлуатаційного обладнання, яке забезпечує безпеку, в межах потрібної напруги

Приклад застосування для безпечної роботи залізниці

Приклад застосування: живлення залізничного обладнання в діапазоні робочої напруги

Живлення залізничного обладнання в діапазоні робочої напруги

Існують важливі для безпеки компоненти сигналізаційної техніки, експлуатаційна безпека яких перебуває під загрозою через занадто високу напругу живлення, оскільки це може призвести до спотворення сигналів. Тому в жодному разі не можна перевищувати діапазон робочої напруги цих пристроїв. Однак, у цьому контексті термін «перевищення» стосується не перехідних перенапруг в кіловольтному діапазоні, а перенапруг у відсотковому діапазоні. Для джерел електричного живлення, які забезпечують роботу пов’язаних із безпекою модулів управління й техніки безпеки, під час аналізу сертифіката безпеки потрібно брати до уваги рівень вихідної напруги. Помилки мають бути виключені за допомогою відповідних запобіжних заходів. Окремий постійний моніторинг напруги може відповідати цим вимогам, але це дуже затратне рішення.

Для того щоб практично повністю виключити можливість виникнення несправностей, в асортименті Phoenix Contact є блоки електричного живлення з подвійним захистом від перенапруг на виході. Джерела живлення надійно подають вторинну напругу, наприклад, 24 В.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Джерела електричного живлення

Джерела електричного живлення для залізничної інфраструктури

Докладніше про відповідну продукцію: