Blitzschutzeinrichtungen fernüberwachen und auf Einsatzbereitschaft prüfen

Приклад застосування для експлуатаційної готовності систем у залізничній інфраструктурі

Дистанційний моніторинг пристроїв захисту від перенапруг

Дистанційний моніторинг пристроїв захисту від перенапруг за допомогою Clixtrab

Із оцифруванням залізничної інфраструктури зростає кількість інтелектуального електронного експлуатаційного обладнання, яке встановлюється не централізовано на постах централізації стрілок і сигналів, а децентралізовано в полі. Це має два наслідки: з одного боку, чутливі електронні пристрої оснащуються блискавкозахистом, з іншого боку, децентралізована системна архітектура ускладнює доступ обслуговуючому персоналу до пристроїв і, таким чином, до інформації про експлуатаційну готовність системи блискавкозахисту. Моніторинг шляхом циклічних перевірок вимагає багато часу і коштів; крім того, він завжди дає зріз інформації тільки на певний момент. Можливе зниження блискавкозахисту, яке виникло між циклами контролю, завжди буде виявлятися лише під час наступного циклу контролю. Тим часом система залишатиметься потенційно незахищеною. Тому сучасний блискавкозахист повинен, з одного боку, мати можливість перевірки, а з іншого — забезпечувати можливість віддаленого контролю. Тому у своїй директиві (DB RIL 819.0808) компанія Deutsche Bahn заново визначила вимоги до блискавкозахисту.

Компанія Phoenix Contact задовольняє ці вимоги за допомогою рішень для дистанційного моніторингу, які безперервно надають інформацію про робочий стан блискавкозахисту — навіть для децентралізованих пристроїв.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Блискавкозахист і захист від перенапруг для залізничної інфраструктури

Блискавкозахист і захист від перенапруг для залізничної інфраструктури

Докладніше про відповідну продукцію: