Силова щогла

Історія успіху: відеоспостереження у компанії SpotterRF Захист електромережі від втручання

Захист важливої інфраструктури від фізичного втручання набуває дедалі більшого значення. Компактні радіолокаційні системи SpotterRF гарантують, що співробітники служби безпеки матимуть 100-відсоткове покриття над зоною контролю цілодобово і за будь-яких погодних умов.

Компанія SpotterRF працювала спільно з IndustrialENET та Phoenix Contact, щоб підвищити рівень надійності своїх найновіших компактних радіолокаційних систем для моніторингу. Дізнайтеся, як підприємство піклується про те, щоб система моніторингу, яка захищає важливу інфраструктуру, ніколи не втрачала електричне живлення та зв’язок для обміну даними.

Профіль замовника SpotterRF

SpotterRF забезпечує захист периметра для важливих підстанцій, які виходять за межі огорож установок, завдяки своїм запатентованим системам CSR (Compact Surveillance Radar Systems). CSR — це маленький радіолокаційний пристрій, який можна навіть тримати в руці. Спочатку ця система була розроблена для елітних військ, а тепер доступна для фахівців з безпеки у сфері енергетичного забезпечення. Компактні радіолокаційні системи SpotterRF гарантують, що співробітники служби безпеки матимуть 100-відсоткове покриття над зоною контролю цілодобово і за будь-яких погодних умов.

Протягом багатьох років компанія SpotterRF тісно співпрацювала з IndustrialENET, одним зі своїх основних партнерів зі збуту. IndustrialENET — це також системний інтегратор компанії Phoenix Contact. IndustrialENET є експертом з розробки мережевих та IP-рішень для відеоспостереження для інтелектуальних транспортних систем і важливих інфраструктурних проєктів. Для надання комплексних рішень за принципом Plug-and-Play компанія працює з першокласними постачальниками, як-от SpotterRF і Phoenix Contact. Під час спільної роботи компанії IndustrialENET і Phoenix Contact в партнерстві з SpotterRF розробили поліпшену панель інтерфейсів, яка придатна для застосування у ширшому діапазоні температур і вирізняється гнучкістю, малим розміром та прийнятною для виробників комплексного обладнання ціною. Основою проєкту стали виробничі потужності і компетенції компанії Phoenix Contact та система ціноутворення і технічна підтримка інженерів IndustrialENET і Phoenix Contact.

Продукція компанії Phoenix Contact у шафі керування

Підвищений рівень надійності нової панелі інтерфейсів надає впевненості комунальним підприємствам

Високий рівень безпеки вимагає надійності

Комунальні підприємства та інші відповідальні інстанції шукають нові можливості, щоб поліпшити моніторинг віддалених об’єктів. Крім того, необхідно дотримуватися нових законодавчих норм, як, наприклад, NERC-CIP-014-1, у зв’язку з чим інстанції мають вживати заходів для забезпечення належного захисту системи виробництва та передачі енергії від фізичного втручання.

Відеокамери навколо об'єктів є важливим кроком, але комунальне підприємство також має гарантувати постійну експлуатаційну готовність системи та передачу необхідних даних. SpotterRF і IndustrialENET вже працювали разом над попередньою системою моніторингу, але тепер хотіли підвищити надійність системи живлення, таким чином допомагаючи своїм клієнтам дотримуватися стандарту NERC-CIP-014-1.

Ці панелі розташовані в герметичних корпусах по всьому периметру підстанцій і витримують широкий діапазон температур залежно від місця розташування. Багато які об'єкти вирізняються сильним електромагнітним впливом, який може призвести до переривання сигналу.

Спочатку компанія SpotterRF виробляла панелі традиційним способом: замовляла окремі компоненти, самостійно виготовляла панелі та власними силами проводила заводські контрольні випробування і перевірки якості. Виробництво панелей не було спеціалізацією компанії SpotterRF. Витрати часу та зусиль на виробництво панелей заважали команді зосередитися на основному напрямку діяльності — будівництві радіолокаційних систем.

Панель компанії Phoenix Contact виявилася хорошим рішенням для SpotterRF. Завдяки йому вдалося підвищити загальну експлуатаційну готовність всієї системи і захистити радари SpotterRF від перенапруги і перебоїв в електропостачанні. Також це рішення суттєво знижує кількість відмов у полі.

Запатентована системами радарів Compact Surveillance

За допомогою запатентованих системам радарів Compact Surveillance компанія SpotterRF забезпечує захист периметра для важливих підстанцій, які виходять за межі огорож об'єктів.

Панелі з підвищеним рівнем експлуатаційної готовності за вимогами замовника

«Дві моделі SpotterRF C20D і C40D є результатом наших постійних зусиль в області підвищення безпеки периметра для партнерів і клієнтів», — повідомляє Логан Гарріс (Logan Harris), генеральний директор SpotterRF. «Нова панель інтерфейсів, розроблена IndustrialENET, дає змогу клієнтам швидко підключати радари Spotter та краще захищати їх від перенапруги на силових і комунікаційних лініях у складних погодних умовах».

Нова панель поєднує технології IndustrialENET, радари SpotterRF з міцними камерами для захисту мостів, тунелів та електричних підстанцій у несприятливих умовах.

Рішення охоплює інтеграцію на системному рівні з радіолокаційними системами SpotterRF та промисловими камерами. Радіолокаційна система може надійно виявляти і відстежувати об’єкти на будь-якій дальності видимості та у будь-яких умовах навколишнього середовища, а також керувати камерами так, щоб оператори могли візуально спостерігати за ситуацією. Завдяки широкому динамічному діапазону і технології Starlight камери можуть відображати всі оптичні деталі вдень і вночі. Камера також забезпечує ІЧ-освітлення для отримання чітких зображень на відстані до 365 м навіть в умовах повної відсутності навколишнього освітлення. У поєднанні з радіолокаційною технологією SpotterRF це значно знижує витрати на монтаж і кількість необхідних камер.

Модель C40D може охоплювати ту ж площу, що і 20 нерухомих тепловізійних камер. Вона працює під час дощу, туману, снігу та стежить за кожною рухомою ціллю в полі зору на відстані до 600 м для людини, що біжить, і з кутом огляду 90 градусів. C40D важить менше 700 грамів, і завдяки цьому її можна легко встановлювати на наявні конструкції, як-от щогли, паркани або дерева. Вона вирізняється простотою підключення через наявні мережі Ethernet за допомогою комутаторів Power-over-Ethernet і тому підходить для багатьох областей застосування, як-от нафтові свердловини, хімічні заводи, підстанції, енергетичні установки, мобільні передавачі та шахти. Моделі C20D та C40D відповідають стандартам RoHS та пройшли сертифікацію CE.

Вдосконалені радари SpotterRF C20D і C40D мають додатковий захист від короткого замикання, перенапруги і зворотної полярності для подальшої оптимізації налаштування і монтажу. Компетентність компанії Phoenix Contact в аспекті надійності енергопостачання гарантує, що система буде працювати навіть в екстремальних умовах.

Надійна камера

Надійні камери захищають мости, тунелі та електричні підстанції в суворих умовах

Висновок

Завдяки співпраці з Phoenix Contact і IndustrialENET компанія SpotterRF змогла зосередитися на якості своїх радіолокаційних систем і водночас постачати клієнтам готові до встановлення та керування живленням радари, камери та інші продукти виробництва SpotterRF. Користувачу залишається лише встановити шафу керування на щоглу, підключити живлення та мережу, а потім екранований корпус зробить усе інше.

«Ця нова панель відповідає нашому високому стандарту забезпечення ефективного відеоспостереження за критичними мережевими системами», — сказав Йон Амак (Jon Amack), інженер-електрик і президент IndustrialENET. «Завдяки використанню першокласних виробничих потужностей компанії Phoenix Contact ми можемо запропонувати найвищі стандарти захисту для продукції SpotterRF за дуже демократичними цінами».

SpotterRF значно знижує ризик повторних втручань, які фіксують в електричній галузі. Підвищений рівень надійності нових панелей інтерфейсів надає користувачам енергетичних установок більше впевненості в тому, що їхня система моніторингу буде функціонувати навіть у найсуворіших умовах.