Невелика система дистанційного керування для трансформаторної підстанції Група GRÄPER працює в галузі постачання станцій, збірних залізобетонних деталей та виробництва силікатної цегли. Компанія спеціалізується на станціях живлення включно з необхідною електротехнікою. Компанія Phoenix Contact поставила GRÄPER Group шафу дистанційного керування і малу систему дистанційного керування smartRTU для трансформаторної підстанції в Гермескайлі.

Шафа дистанційного керування від Phoenix Contact в GRÄPER Group

Профіль замовника


Логотип GRÄPER Group

GRÄPER Group

  • Компанія спеціалізується на електротехніці та інноваційних будівельних рішеннях на основі бетону для захисту цінного технічного вмісту
  • 750 інженерів та кваліфікованих робітників
  • Постачальник комплексних рішень для сучасних автозаправних станцій
  • Виробництво 4500 станцій на рік, 75% з яких повністю обладнані та готові до підключення

Виклик

Промислова компанія збільшила свої виробничі потужності. Необхідне нове та високодоступне під’єднання до мережі 10 кВ оператора мережі.
Через велику кількість необхідної енергії замовнику потрібен великий трансформатор з відповідною концепцією захисту мережі.

  • Технологія дистанційного керування для дистанційного керування вхідними кабельними панелями
  • Передача виміряних значень (споживання енергії та подача живлення)
  • Захисна інженерія
  • Захист передачі даних

Рішення


Працівники за пультом дистанційного керування

Інноваційна технологія дистанційного керування

Завдяки стандартизованому рішенню для керування з можливістю модульного розширення трансформаторні станції автоматизуються особливо інтелектуально. Індивідуальні варіанти пропонують різні функції — від суто моніторингу до комплексного керування системою. Технологічна платформа smartRTU — це модульне рішення дистанційного керування для різних сфер застосування в енергетичних мережах. Вона робить можливою повну обробку та відображення інформації про стан та події. Це досягається завдяки попередньо визначеним функціям і простому налаштуванню параметрів завдяки вебінтерфейсу. Навички програмування та програми не потрібні. Модульна конструкція дає змогу записувати та виводити широкий спектр двійкової і аналогової інформації.

Ми в групі компаній GRÄPER вважаємо Phoenix Contact інноваційним і технічно добре підготовленим партнером в галузі технологій захисту, дистанційного керування та регулювання, з яким ми можемо корисно доповнити наші рішення в галузі технологій для енергетики.

GRÄPER Group

Висновок


Співробітники Heinrich Gräper GmbH

Робота в партнерстві

У майбутньому в енергетичному секторі також зростатимуть виклики у сферах оцифрування, автоматизації та моніторингу систем. Як постачальник комплексних рішень для сучасних автозаправних станцій група GRÄPER також неминуче стикається з цим. Тому необхідні індивідуальні та стандартизовані рішення для різних потреб клієнтів у сфері комунальних послуг та інфраструктури. Phoenix Contact має правильну відповідь на такі виклики і пропонує інтелектуальне рішення для дистанційного керування за допомогою smartRTU. Рішення для сучасних трансформаторних підстанцій шукають і знаходять у партнерстві. У майбутньому також планується реалізація подальших проєктів.