Чоловік під час технічного обслуговування насосів і двигунів

Рішення для моніторингу стану насосів: Pump Monitor Комплексний моніторинг стану насосів та установок

  • Зниження витрат на технічний догляд завдяки гнучкому графіку технічного обслуговування насосів і двигунів

  • Профілактичне технічне обслуговування на підставі механічних, електричних та гідродинамічних значень вимірювань

  • Зниження рівня енергоспоживання завдяки реєстрації коефіцієнта корисної дії обладнання та аналізу «точки максимальної відповідності»

  • Підвищення експлуатаційної готовності обладнання завдяки моніторингу характеру коливань та стану підшипників

Рішення шафи керування Pump Monitor в очисній установці м. Констанц

Готова до монтажу шафа керування системи Pump Monitor

Ефективний моніторинг стану насосів в очисній установці м. Констанц

Для підтримання експлуатації в режимі 24/7 на подавальній насосній станції очисної установки міста Констанц встановлено в сумі чотири насоси. Для заощадження коштів і зменшення негативного впливу на довкілля насосна станція повинна демонструвати не лише постійну експлуатаційну готовність, але й енергоефективність. У готовому до монтажу рішенні шафи керування Pump Monitor компанії Phoenix Contact відповідальні особи підприємств з утилізації відходів міста Констанц знайшли систему, яка легко виконує обидві ці вимоги.

Насоси та двигуни

Оптимізація експлуатаційної готовності та ефективності насосів

Профілактичне обслуговування Зниження енергоспоживання та зносу

Насоси є ключовим елементом установки, але водночас вони споживають найбільше енергії та спричиняють значні витрати на технічний догляд. Це може бути пов’язано з неправильним вибором ступеня потужності на етапі планування або некоректним режимом експлуатації. Епізодичне зчитування показників ремонту не відображає реальний поточний стан установки, оскільки тут йдеться про миттєвий запис тривалих процесів зносу аж до відмови.
Система профілактичного обслуговування — це постійний моніторинг установок і агрегатів за допомогою сучасної сенсорної техніки. Ознаки зношування виявляються на ранній стадії, що дозволяє уникнути подальших пошкоджень і відмов.

Оцифрування відкриває нові можливості для вивчення та оптимізації процесів технічного обслуговування та керування енергоспоживанням як у промисловості, так і у сфері водного господарства. Профілактичне обслуговування зарекомендувало себе як перевірена концепція прогнозованого технічного обслуговування.

Томас Гейц, Applications & Projects Infrastructure
Томас Гейц

Pump Monitor Підвищення ефективності й повний контроль під час технічного обслуговування насосів і двигунів

Використовуючи систему Pump Monitor, оператори установок отримують такі переваги, як підвищення експлуатаційної готовності та заощадження коштів на технічний догляд. Готове до монтажу рішення шафи керування для моніторингу насосів зменшує витрати на енергію й, окрім цього, ступінь зносу обладнання. Інтегрований сенсорний модуль фіксує вібрації підшипників та машин. Для стандартизованого під’єднання до системи керування вищого рівня використовують протокол передачі даних PROFINET або технологію OPC. Також доступна можливість простої інтеграції у вебпортал Resylive або платформу Інтернету речей Proficloud.io.

Готове до використання рішення шафи керування Pump Monitor

Простота впровадження профілактичного обслуговування завдяки готовому до використання рішенню шафи керування Pump Monitor

Насоси та двигуни

Розпізнавайте несправності, перш ніж вони виникнуть

Оптимізована експлуатаційна готовність обладнання Аналіз характеру вібрацій та стану підшипників

Моніторинг усіх важливих значень вимірювання — як механічних та електричних, так і гідравлічних параметрів — є обов’язковою умовою для оцінювання стану. Важливим показником є коливання підшипників та машин. Їх фіксують датчики з високою роздільною здатністю, а моніторинг і попередній аналіз здійснює вбудований модуль датчиків. Моніторинг ключових значень дозволяє заздалегідь розпізнавати кавітації та перші ознаки зносу підшипників, який призводить до пошкоджень.

Три ключові аспекти експлуатації обладнання

Комплексне оцінювання стану установок на підставі механічних, електричних та гідродинамічних значень вимірювань

Гідротехнічна установка з насосами та двигунами

Врахування енергоефективної експлуатації установки

Зменшення енергоспоживання Контроль коефіцієнта корисної дії насоса та приводного двигуна

Знання оптимальної робочої точки насоса («точки максимальної відповідності») у загальній системі насосної станції та постійний моніторинг змін внаслідок, наприклад, зносу, допомагає підтримувати енергоефективну експлуатацію.

Pump Monitor показує реальний потенціал для економії енергії у вашій установці. Наше рішення визначає оптимальний коефіцієнт корисної дії обладнання й аналізує «точку максимальної відповідності». Усі важливі значення відображаються у вигляді наочного світлофора й абсолютного значення. У разі виникнення змін система виводить детальну інформацію щодо причини таких змін.

Гістограма потенціалу для економії енергії у насосах

Потенціал для економії енергії у насосах

Панель керування Pump Monitor

Доступ до усіх важливих даних незалежно від місця встановлення

Керування життєвим циклом Інтеграція рішення у хмару

Завдяки під’єднанню Pump Monitor до платформи Інтернету речей Proficloud.io можна отримувати доступ до даних де завгодно. Інтелектуальне об’єднання в мережу відкриває нові можливості для аналізу значень вимірювань. Pump Monitor — це комплексне рішення для керування життєвим циклом вашого обладнання.

Веб-візуалізація поточного стану установки

Вебвізуалізація поточного стану установки

Профілактичне технічне обслуговування насосів Онлайн моніторинг стану та ефективності

Використовуйте Pump Monitor для постійного моніторингу насосів та двигунів де завгодно. Рішення для моніторингу насосів заощаджує час та витрати на персонал, адже обходи установок більше не потрібні. Завдяки онлайнпід’єднанню до системи керування вищого рівня й вбудованій системі вебвізуалізації завжди маєте доступ до даних про стан установки.

Інтелектуальна функція світлофора забезпечує можливість швидкої та зручної візуальної перевірки. У разі несправності ви можете зреагувати негайно й попередити можливий знос або відмову системи.