Вміст, який ви переглядаєте, створено спеціально для Україна. Переглянути вміст для Сполучені Штати | Вибрати іншу країну

Вантажівка на відкритій розробці в Південній Америці

Використання бездротових систем для ефективного моніторингу рівнів води на відкритих розробках

Метою великої шахти в Південній Америці була автоматизація процесу зневоднення відкритої розробки, а також автоматичний контроль і керування насосними станціями. Бездротова система Radioline від компанії Phoenix Contact дає змогу здійснювати дистанційний моніторинг і управління рівнем води і, таким чином, забезпечує ефективніші процеси в шахті. Це створює безпечні умови праці для співробітників.

Застосування

У разі відкритої розробки в шахті накопичується вода, яку необхідно регулярно відкачувати для забезпечення безпечних умов праці. Для цього було встановлено п’ять насосних станцій, контроль і керування якими має здійснюватися вручну.

Щоб звільнити співробітників і автоматизувати процеси, оператори шахти хотіли запровадити систему віддаленого моніторингу та управління для п’яти насосних станцій. Відкрита розробка складається з п’яти рівнів глибини, тому потрібне бездротове рішення для надійної передачі сигналів на великі відстані і передачі даних у режимі реального часу до центру експлуатації і моніторингу.

Схема моніторингу рівня води у відкритій розробці за допомогою бездротової системи

Рішення

Для забезпечення простого розподілу сигналів вводу/виводу було встановлено бездротову систему Radioline від компанії Phoenix Contact. Технологія Trusted Wireless 2.0, на якій базується бездротове рішення, виявилася ідеальним рішенням завдяки своїй здатності передавати дані на великі відстані. Так дані можна передавати також на різних рівнях відкритої розробки.

На окремих рівнях відкритої розробки було встановлено чотири модулі Radioline для передачі інформації про рівень води у відстійнику шахти. Сигнали спочатку передаються на комунікаційний модуль, який надсилає інформацію на контролер Inline через протокол Modbus. Після обробки інформації вона передається через PROFIBUS в ПЛК, який обробляє її для контролю й аналізу в диспетчерській.

З метою забезпечення стабільного та надійного зв’язку, а отже, ефективного моніторингу на завершальному етапі проєкту було проведено різні випробування.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Промислові бездротові системи

Відкрийте для себе ще більше промислових бездротових систем

Промислові бездротові системи підвищують гнучкість та ефективність промислового обміну даними та сигналами. Із компанією Phoenix Contact відкриваються різноманітні можливості надійного та безпечного використання бездротових технологій у ваших застосунках.

Докладнішу інформацію можна отримати за адресою: