K+S запроваджує систему маркування на електростанції На калійному заводі з власною електростанцією підприємство K+S впровадило систему маркування KKS на базі системних технологій Gabo IDM і маркувальних табличок компанії Phoenix Contact. Це робить структуру обладнання більш наочною й суттєво підвищує безпеку технологічних процесів і праці.

Маркування обладнання на власній електростанції компанії

Профіль замовника

Компанія K+S — міжнародний постачальник сировини. Вона видобуває та очищує мінеральну сировину для застосування в сільському господарстві, харчовій галузі, системах безпеки доріг і промисловості. Для калійного заводу необхідно було запровадити нову систему маркування.

Застосування

Оскільки гірничодобувне підприємство та процеси очищення природної солі потребують багато енергії, тут використовують парогазову установку з ефективною тепловою потужністю 116 МВт. До впровадження системи маркування електростанцій KKS підприємство використовувало велику кількість різних маркувань і документації. Багато що говорило на користь універсальної технології маркування та документування усіх компонентів установок й обладнання згідно з чинними стандартами на базі стандартизованої системи маркування електростанцій KKS. Передусім йшлося про підвищення рівня експлуатаційної безпеки та охорони праці.

У зв’язку з будівництвом різноманітних установок впродовж десятиріччя виникла складна змішана система. Маркування та документування системи не були однорідні. Заміна агрегату або провідника могла призвести до отримання серйозних травм і пошкодження обладнання. Крім того, треба було спростити процеси технічного обслуговування та ремонту і підвищити безпеку експлуатації.

Крістіан Бергхаузен - K+S, Керівник з питань експлуатації електростанції
Крістіан Бергхаузен (K+S) і Ганс Карл Пройс (Gabo IDM)

Крістіан Бергхаузен з K+S (зліва) і Ганс Карл Пройс з Gabo IDM

Маркування установок K+S

Рішення

На етапі попередньої підготовки компанія Gabo IDM координувала перенесення усієї наявної документації обладнання та структур даних у систему керування обладнанням власної розробки AVIS. «Шляхом аналізу технічної документації наявного обладнання ми встановили, яких норм та розпоряджень підприємство вже дотримується», — пояснює виконавчий віце-президент Ганс Карл Пройс з Gabo IDM. «Для досягнення повної відповідності нормам було розроблено необхідні інструкції». Усі етапи процесу послідовно обговорювалися з Бергхаузеном і його командою.

Після інтенсивної підготовки усі наявні плани було переведено в цифровий формат. Усі старі позначення було внесено до нової системи маркування згідно з KKS. Для прозорої реалізації переходу зі старої системи на нову було створено ще одну базу даних. Після цього було виготовлено понад 4800 табличок для маркування обладнання Phoenix Contact. Для цього компанія використовувала систему маркування TOPMARK LASER, що забезпечує чіткість та високу стійкість маркування завдяки застосуванню спеціальної лазерної технології нанесення.

Таблички для маркування, виготовлені Phoenix Contact в Бломберзі, потім було доповнено кольорами відповідних носіїв та встановлено на заводі за допомогою кріпильних тримачів. На трубопроводи для води та газу також було нанесено чітке маркування із зазначенням носія та напрямку потоку.

Наш проект KKS допоміг нам зробити структуру обладнання більш наочною і суттєво підвищити рівень технологічної безпеки. Наші очікування щодо технічної ефективності та економії часу повністю справдилися.

Крістіан Бергхаузен - K+S, Керівник з питань експлуатації електростанції

Продукція


Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22
Зображення лінійки продукції MARKING system

Відкрийте для себе ще більше систем друку

Дізнайтесь більше про наші принтери з лінійки продукції MARKING system. Завдяки різним технологіям маркування ви знайдете правильне рішення для вашої області застосування. Стандартизоване, зручне для користувача меню управління забезпечує інтуїтивне управління.