Виробник електроавтобусів вибирає зарядні розетки CCS компанії Phoenix Contact Ebusco встановлює зарядні розетки Phoenix Contact у своїх електробусах і таким чином покладається на високоякісні зарядні системи, що забезпечує великі пробіги й короткі паузи під час заряджання.

Транспортний парк Ebusco

Огляд

  • Нідерландська компанія Ebusco виробляє електроавтобуси з 2012 року. За цей час в експлуатацію було введено сотні транспортних засобів.
  • В секторі пасажирських перевезень також потрібна можливість подолання великих відстаней і швидкого заряджання в дорозі.
  • Розетки на транспортному засобі CHARX connect компанії Phoenix Contact дозволяють досягати потужності заряджання 250 кВт протягом тривалого часу й до 500 кВт тимчасово.
  • Оптимізація процесів заряджання комерційних транспортних засобів набуватиме дедалі важливішого значення. Ebusco вже займається питаннями автоматизації депо та процесів заряджання з використанням роботів.
Монтажний цех Ebusco

Ebusco повністю розробляє, виготовляє та монтує електроавтобуси 3-го покоління в Нідерландах

Профіль замовника

Вже у 2012 році, коли було засновано компанію, Ebusco презентувала першу модель електричного автобуса Ebusco 1.0 на виставці IAA Nutzfahrzeuge. За цей час в експлуатацію було введено сотні транспортних засобів. Електричний транспорт для пасажирських перевезень також висуває дедалі вищі вимоги: потужні батареї потребують інноваційних зарядних систем.

Відкрита кришка розетки з оглядом гніздової частини системи заряджання CCS CHARX connect

Гніздові частини системи заряджання CCS CHARX connect компанії Phoenix Contact підвищують потужність заряджання комерційних транспортних засобів: 250 кВт протягом тривалого часу і до 500 кВт тимчасово

Застосування

Для заряджання батарей електроавтобусів у повсякденному житті зазвичай вистачає періодів простою в депо. Однак для подолання великих відстаней або експлуатації при низьких температурах взимку також потрібна можливість швидкого заряджання в робочий час. Тривалість процесу заряджання впливає не лише на рентабельність використання транспортних засобів, але й на строк служби батарей. Тобто: що збалансованіше заряджання, то більше циклів може витримати батарея.

Розетка на транспортному засобі має підтримувати високу потужність заряджання в комерційних транспортних засобів. Компанія Ebusco покладається на інноваційні технології Phoenix Contact.

Зарядна колонка Ebusco

Постачання комплексної системи: електроавтобуси із зарядними станціями постійного струму для швидкого заряджання

Рішення

Компанії Ebusco вдалося збільшити запас ходу електроавтобусів не лише завдяки полегшеній конструкції, але й за рахунок покращеної технології батарей: підприємство використовує високоякісні довговічні батареї з технологією LFP (літій-залізофосфат), які комплектують та оптимізують із погляду потужності залежно від потрібної відстані пересування.

Потужні батареї в свою чергу потребують інноваційних зарядних систем: тут підприємство покладається на гніздові частини системи заряджання CCS CHARX connect компанії Phoenix Contact. Вони забезпечують надійний процес заряджання з тимчасовою потужністю до 500 кВт. Точні датчики температури на обох силових контактах постійного струму й передача даних вимірювання запобігають перегріву розетки на транспортному засобі навіть за високих струмів заряджання. Крім того, дані вимірювання температури на боці транспортного засобу дають змогу керувати струмом заряджання, завдяки чому можна завжди використовувати максимально можливий струм заряджання. Оптимізовані технології з’єднання між силовими контактами постійного струму й високовольтними лініями додатково мінімізують нагрівання з’єднувальної системи.

Окрім транспортного засобу, оптимізований комплексний пакет доповнює власна зарядна станція Ebusco: виробник електроавтобусів виготовляє зарядні станції спеціально для потужних акумуляторних блоків. Ці зарядні станції також містять зарядні кабелі й потужну електроніку Phoenix Contact. Комплексне рішення на базі інноваційних технологій заряджання та батарей забезпечує оптимальний процес заряджання.

Висновок

Оптимізація процесів заряджання комерційних транспортних засобів і надалі набуватиме дедалі важливішого значення. Ebusco вже займається питаннями автоматизації депо: інноваційний робот автоматично подає міцний штекер для системи зарядки транспортного засобу CCS компанії Phoenix Contact до автобусу й під’єднує його до розетки на транспортному засобі. Ця технологія не лише заощаджує час і вирізняється надійністю, але й відкриває перспективні процеси заряджання для автономного транспортування. Вирішальне значення для безпечного автоматизованого заряджання має висока якість компонентів.

Контактна інформація
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22