Двоспрямоване заряджання: багаторазове замість одноразового Використовуючи компактні зарядні кабелі CCS від Phoenix Contact, компанія Evtec розробила домашню зарядну станцію, яка не тільки заряджає електромобілі, але й слугує пристроєм накопичення енергії.

Автомобіль припаркований під автонавісом із домашньою зарядною станцією і фотоелектричною установкою на даху

Огляд

  • Швейцарська компанія Evtec спеціалізується на швидкому заряджанні постійним струмом і розробляє та виробляє зарядні рішення для електромобільності «під ключ».
  • Стартап розробив домашню зарядну станцію, яка дозволяє здійснювати двоспрямоване заряджання постійним струмом на робочому місці або вдома.
  • Компактні зарядні кабелі CHARX connect CCS від Phoenix Contact, що використовуються компанією Evtec, були спеціально розроблені для зарядних станцій постійного струму нижчого діапазону потужності.
  • Зосередженість на нижньому діапазоні потужності забезпечує значно компактніші розміри.
Менеджер з продажів Evtec Домінік Мок перед зарядною станцією

Домінік Мок — керівник відділу продажів в Evtec AG

Профіль замовника

Компанія Evtec з міста Крієнс, Швейцарія, розробляє та виготовляє зарядні рішення для електромобільності разом із партнерами в усьому світі. З 2010 року компанія зосередилася на контрактних рішеннях для швидкого заряджання постійним струмом. Підприємство веде свою діяльність в галузі електромобільності ще з кінця 1980-х років. Evtec покладається на вироби Phoenix Contact у створенні своєї ефективної та масштабованої технології заряджання.

Під час екскурсії виробничими потужностями в Крієнсі Домінік Мок пояснює: «За кожною нашою розробкою стоїть конкретне замовлення. Ми можемо дуже індивідуально реагувати на побажання клієнтів, наприклад, брати до уваги системи камер для розпізнавання номерних знаків, а також реалізувати інфраструктуру між зарядною станцією і внутрішньою системою, використовувати білінгові системи і, звичайно ж, інтегрувати кавові автомати. Для нас тема заряджання — це дуже велике поле діяльності. А двоспрямовний зарядний пристрій — одна з найцікавіших тем на ньому».

Принцип двоспрямованого заряджання для домашнього використання

Принцип двоспрямованості для домашнього використання: накопичувачі в автомобілі буферизують коливання потужності, коли світить сонце, і повертають енергію в мережу в темний час доби.

Застосування

Принцип двоспрямованості дозволяє акумуляторам в автомобілі буферизувати коливання потужності відновлюваних джерел енергії. «Двоспрямоване заряджання технічно більше не є проблемою. Але в багатьох ситуаціях поки ще залишаються незрозумілими рамкові умови, наприклад стандарти і норми», — каже Домінік Мок.

Компанія Evtec AG розробила зарядний пристрій під назвою sospeso&charge, який забезпечує двоспрямоване заряджання для домашнього використання. Назву навіяла традиція підвішеної кави (Caffè sospeso) — культурна особливість регіону Неаполя, яка полягає в оплаті додаткової кави крім власної. Бариста записує це і згодом подає її тому, хто цього потребує. Ця жива соціальна солідарність і традиція брати і віддавати також застосовується до двоспрямованого заряджання.

«Phoenix Contact розробила саме ту технологію, яка зробить заряджання постійним струмом привабливим у цій сфері. Тонкі, а отже, легкі кабелі, які витримують високі навантаження і є довговічними, але в цьому діапазоні навантажень ще не потребують складного та дорогого охолодження», — пояснює Домінік Мок.

Електромобіль із зарядною розеткою CCS заряджається за допомогою штекера для системи заряджання CCS CHARX connect compact

Легкий штекер для системи заряджання CHARX connect compact вражає компактним дизайном і чудовою ергономікою.

Рішення

Розрізняють два типи двоспрямованого заряджання: від автомобіля до будинку та від автомобіля до мережі. Vehicle-to-Home (V2H) — це використання, яке, як правило, орієнтоване на кінцевого користувача вдома.

Компактні штекери для системи заряджання CHARX connect від Phoenix Contact, які використовує Evtec, були спеціально розроблені для домашніх зарядних станцій. Зосередженість на нижньому діапазоні потужності забезпечує значно компактніші розміри. Посріблені контакти, концепція внутрішнього ущільнення та високоточні температурні датчики — це елементи безпеки, які дозволяють безпечно й легко працювати з високими струмами як за європейським стандартом CCS типу 2, так і за переважно американським стандартом CCS типу 1. Якщо домашню зарядну станцію sospeso&charge підключити до домашньої електромережі, автомобіль може не тільки заряджатися, але й слугувати пристроєм накопичення енергії.

Завдяки технології Vehicle-to-Grid (V2G) можна збільшити частку відновлюваних джерел енергії в енергетичному балансі. Мільйони електромобілів слугують буферним сховищем і, таким чином, можуть стати важливим ключовим елементом енергетичного переходу.

Висновок

Завдяки домашній зарядній станції sospeso&charge стартап забезпечує двоспрямоване заряджання постійним струмом на робочому місці або вдома. Завдяки зарядним кабелям CCS CHARX connect compact компанія Phoenix Contact має у своєму асортименті відповідні вироби, які роблять двоспрямоване заряджання привабливим і для домашнього використання.

Kontakt (uk)
Піктограма контактної особи
ТОВ „Фенікс Контакт”
+ 380 44 594 55 22