Рішення для оптимізації виробничих процесів

Масштабовані системи для максимальної ефективності

Організуйте своє виробництво шаф керування максимально ефективно — від монтажних матеріалів до системи допомоги працівнику.

Дізнайтеся більше про різні можливості оптимізації виробничих процесів згідно з вашими потребами з нашої брошури «clipx WIRE assist“!

Завантажити зараз
Підготовка провідників за допомогою clipx WIRE assist

Ефективне виробництво

Виробництво розподільних шаф характеризується високою вартістю технологічних процесів. Тому це ідеальна відправна точка для покращення економічності виробництва обладнання та установок. Лінійка COMPLETE line містить інноваційні, масштабовані рішення для ефективної організації виробничих процесів.

Робота із системою допомоги працівнику clipx WIRE assist

Система допомоги працівнику WIRE assist

Система допомоги працівнику

Система допомоги clipx WIRE assist забезпечує можливість ефективної підготовки провідників. Програмна система допомагає користувачу під час частково автоматизованої підготовки провідників, керує відповідними автоматичними інструментами й пневматичними системами і надає необхідну інформацію на основі даних CAE.

Використання автоматичних інструментів CUTFOX 10

Автоматичний інструмент CUTFOX 10

Автоматичні інструменти

Працюйте економічно: автоматизуйте виконання різних операцій за допомогою інноваційних автоматичних інструментів Phoenix Contact. Різання, зняття ізоляції або обтискання — потужні пристрої значно підвищують ефективність на кожному етапі підготовки провідників.

Технічний фахівець з ручним інструментом перед шафою керування

Широкий асортимент інструментів

Ручний інструмент

Різання, зняття ізоляції, обтискання, гвинтові кріплення й вимірювання — високоякісний, ергономічний інструмент спрощує не лише виконання цих задач, але й гарантує незмінну точність результатів. Ознайомтеся з високоякісними інструментами для обробки та вимірювань TOOL fox.

Працівник вивчає асортимент MARKING system

Різноманітний асортимент MARKING system

Системи маркування

Маркування проводки та компонентів є одним з найбільш трудомістких процесів у виробництві розподільних шаф. Промислові рішення з маркування та позначення MARKING system полегшують вашу повсякденну роботу. Комплексна система, яка складається з професійного програмного забезпечення для компонування і маркування шафи, інноваційної системи друку та маркувальних матеріалів для всіх галузей застосування, пропонує інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні рішення: від планування до готового маркування.

Працівник наносить монтажне маркування та позначення у шафі керування

Монтажні матеріали

Монтажні матеріали

Іноді дрібниці мають велике значення. Використовуйте монтажні матеріали COMPLETE line для ефективного виробництва шаф керування. Стандартизоване приладдя для маркування, шунтування та тестування зменшує кількість необхідних деталей, відкриваючи цілу низку переваг від максимально можливого повторного використання. Від кабель-каналу до прохідної панелі — ми пропонуємо усе необхідне для ефективного виробництва шаф керування.

Виробничі процеси у виробництві розподільних шаф

Виробничі процеси у виробництві розподільних шаф

Ефективна організація виробництва розподільних шаф

Наскрізна автоматизація усіх етапів процесу в шафі керування для виконання поточних вимог щодо скорочення періодів постачання, підвищення конкурентоспроможності та індивідуалізованого виробництва. Окрім відповідних рішень, ключем до успіху є комплексний підхід до процесів і формування загальної технологічної мережі. Лінійка COMPLETE line містить продумані концепції, які сприятимуть ефективному використанню доступного потенціалу в межах всього ланцюжка створення вартості.