Верстат Високі швидкості та бездоганні результати обробки — основні вимоги до верстатів. Щоб відповідати сучасним вимогам ринку, концепції машин повинні бути гнучкими та особливо надійними. На додаток до модуляризації як можливого рішення, енергоефективність відіграє дедалі важливішу роль для верстатів та їх допоміжних вузлів. Ми хотіли б підтримати вас у вирішенні цих завдань як партнер і запропонувати вам широкий асортимент виробів і послуг для створення мереж, електрифікації та автоматизації ваших верстатів.
Огляд верстата Відкрийте для себе наш асортимент виробів і послуг для сталої автоматизації вашого верстата.
Шафа керування Підпроцес верстата
Ми пропонуємо інноваційні рішення та вироби для всіх функціональних зон шафи керування. На додаток до інноваційних виробів для шафи керування, ми підтримуємо вас протягом усього процесу компонування шафи, від інженерного проєктування до готової шафи керування.
-
Широкий асортимент клемних блоків забезпечує надійний розподіл енергії у шафі керування. Клеми з різними технологіями з’єднання можна вільно комбінувати між собою
-
Частотний пускач для надійного і простого приводу двигунів на стрічковому транспортері та транспортері для стружки
-
Віддалена система вводу/виводу зі ступенем захисту IP20 для запису вхідних і вихідних сигналів, зокрема I/O-Link і сигналів систем безпеки
-
Комутатори забезпечують надійний розподіл даних по всій мережі верстатів, а захисні маршрутизатори захищають верстати від несанкціонованого доступу та зловмисних програм
-
Надійні та комунікативні системи живлення 24 В, що складаються із захисту від перенапруг, джерела живлення та захисту пристрою
-
Універсальні сімейства реле як інтерфейс між контролером та периферійними пристроями машини для ізоляції, множення або посилення сигналів
-
Прилади вимірювання енергії швидко і легко реєструють дані про енергоспоживання з усіх підпроцесів верстата
-
Надійне та міцне введення кабелів безпосередньо у шафу керування за допомогою компактних систем введення кабелю
Стрічковий транспортер для готових компонентів Підпроцес верстата
Стрічковий транспортер має модульну конструкцію, що забезпечує можливість гнучкого проєктування та економічного розширення установок. Крім того, особливо важливе значення має економічний і безпомилковий монтаж всієї виробничої лінії. Ці аспекти безпосередньо відображені в електронних компонентах, що використовуються на стрічковому транспортері.
-
Надійні джерела живлення зі ступенем захисту IP67 ідеально підходять для децентралізованого електропостачання в польових умовах і для встановлення безпосередньо на стрічковому транспортері
-
Монтажні системи IPD і QPD забезпечують простий розподіл енергії без інструментів безпосередньо на стрічковому транспортері
-
Вхідні та вихідні сигнали зі стрічкового транспортера реєструються та обробляються безпосередньо за допомогою віддаленої системи вводу/виводу зі ступенем захисту IP65/67. Повністю герметичний корпус, виготовлений шляхом лиття цинку під тиском, забезпечує високий рівень надійності, тож пристрої також підходять для застосування в системах I/O-Link
Транспортер для стружки Підпроцес верстата
Транспортер стружки встановлені на ньому електронні компоненти повинні бути особливо стійкими до пилу, рідини і мастильних речовин. Крім того, особливо важливе значення мають простота обслуговування, можливість адаптації на основі модульних систем і проста інтеграція механічних і електричних інтерфейсів.
-
Пускач двигуна для безпечної роботи транспортера стружки
-
Простий розподіл енергії з широким асортиментом клемних блоків
-
Надійні промислові з’єднувачі для прокладання кабельних з’єднань між конвеєром стружки та
центром обробки -
Надійне підключення датчиків і виконавчих елементів, як централізованих, так і децентралізованих
-
Надійне джерело живлення для систем IP6X безпосередньо на транспортері для стружки
Подача необроблених виробів за допомогою робота Підпроцес верстата
Для оптимальної автоматизації роботів використовувані вироби мають бути не тільки особливо компактними і стійкими до вібрації, обертання, бруду і пилу, але також комунікативними і передбачати можливість простої інтеграції у процес керування.
-
За допомогою індуктивних пристроїв сполучення NearFi ви можете контролювати заміну інструмента безпосередньо на голові робота. Передачу енергії і даних Ethernet у реальному часі можна реалізувати через повітряний проміжок у декілька сантиметрів
-
Коробки для датчиків/виконавчих елементів з відповідними з’єднувачами встановлюють безпосередньо на маніпулятор робота для передачі даних, сигналів та енергії між польовим рівнем і рівнем керування
-
Встановлення з’єднувачів для тяжких умов експлуатації безпосередньо на раму робота забезпечує безпечну передачу живлення, даних і сигналів між шафою керування та роботом
Робоча зона Підпроцес верстата
Переміщення декількох осей на високій швидкості, а також завантаження заготовок і видалення готових виробів роботом є основними джерелами небезпеки для персоналу. Тому безпечне вимкнення та безпечний доступ до робочої зони є дуже важливими.
-
Реле безпеки для моніторингу захисних дверцят, світлових решіток та інших датчиків, пов'язаних із безпекою
-
Безконтактна і компактна безпечна схема контролює захисні дверцята до робочої зони в поєднанні з нашими реле безпеки
-
Міцні кабелі призначені для використання в робочій зоні верстата. Вони стійкі до впливу, наприклад, мастильно-охолоджувальних речовин
-
Введення кабелю для безпечної проводки та надійного проведення між робочою зоною та шафою керування
-
Верстатні світильники забезпечують оптимальне освітлення робочої зони
Безпілотна система транспортування Підпроцес верстата
Скорочення загальної тривалості робіт, зменшення складських запасів та висока гнучкість є основою ефективного внутрішнього потоку матеріалів на підприємстві, а отже, й важливою умовою для підвищення продуктивності. Для виконання цих вимог в галузі виробництва та внутрішньої логістики використовують дедалі більше AGV.
-
Надійний і безпечний зв'язок з АТЗ через точку доступу WLAN
-
Надійні з’єднувачі для розподілу даних і сигналів
-
Найважливішу роль у співпраці людини та машини відіграє безпека:
Наш асортимент виробів для забезпечення безпеки дає змогу надійно реалізувати необхідні функції, як-от концепція аварійної зупинки, надійний моніторинг руху або перемикання зон
Панель керування Підпроцес верстата
Для використання на верстатах ППК повинні бути особливо стійкими до пилу, рідин і мастильних речовин
-
Цей повністю закритий промисловий ПК зі ступенем захисту IP65 оснащений процесорами Intel®, які використовують завдяки балансу між обчислювальною і графічною продуктивністю та енергоефективністю
-
Простота обслуговування, можливість адаптації на основі модульних систем і проста інтеграція механічних і електричних інтерфейсів
-
Використання на різних верстатах завдяки міцній конструкції з можливістю кріплення за стандартом VESA, на кронштейні або стійці, а також численними варіантами вводу/виводу