Інструменти для електромонтажу Відкрийте для себе надійні, довговічні та ергономічні інструменти, які допоможуть вам у повсякденній роботі. Ми пропонуємо відповідні інструменти для всіх сфер електромонтажу.

Монтажник з CRIMPFOX DUO 16S у руці біля шафи керування

Професійні інструменти є обов’язковою умовою для отримання належних результатів електромонтажу й важливими помічниками у повсякденній роботі. В основі нашої продукції лежать точність, довговічність і ефективність. Ми пропонуємо повний асортимент ручних та автоматичних інструментів для застосування під час електромонтажу. Наш асортимент інструментів вирізняється зручністю використання та високою якістю.

  • Швидкий і надійний результат завдяки високоякісним перевіреним інструментам
  • Функціональність, гнучкість і практичність використання завдяки ергономічній формі
  • Широкий асортимент продукції для різання, зняття ізоляції, обтискання, закручування й вимірювання

Обтискні кліщі CRIMPFOX DUO 16S у застосуванні Обтискні кліщі CRIMPFOX DUO 16S для професійних результатів обтискання

  • Обтискання навіть у важкодоступних місцях завдяки поворотному профільному диску
  • Підвищена безпека завдяки автоматичному коригуванню поперечного перерізу та вбудованому механізму примусового блокування
  • Простота та зручність застосування

Обтискні кліщі CRIMPFOX DUO 16S Швидка, проста та зручна обробка наконечників і наконечників TWIN за допомогою обтискних кліщів CRIMPFOX DUO 16S.

  • Ідеальна ергономічна форма
  • Великий діапазон поперечного перерізу від 0,14 до 16 мм² і до 2 x 6 мм² для наконечників TWIN
  • Висока гнучкість завдяки модульній системі

Пристрій для розрізання кабелю CUTFOX 18 Просте й чисте різання кабелів без зусиль за допомогою різального інструмента CUTFOX 18.

  • Довговічний, надійний і загартований різальний інструмент
  • Завдяки оптимальному передатному відношенню важеля значні зусилля не потрібні
  • Результат різання без стискання

Ножиці для електромонтажу CUTFOX-ES-1 Ножиці серії CUTFOX вражають великою кількістю сфер застосування й довговічністю.

  • Леза із зубцями забезпечують високу ефективність різання та оптимальні результати роботи
  • Ручка спеціальної форми забезпечує ергономічність використання
  • Регульоване гвинтове шарнірне з’єднання