Ефективність і відповідність засадам сталого розвитку — виробничі потужності на наявному об’єкті Повне оцифрування й захист з економією 60 % часу на проєктування та впровадження.

Троє чоловіків стоять перед відкритою шафою керування в Інституті сироватки крові Індії

Профіль замовника


Двоє співробітників Інституту сироватки крові Індії

Інститут сироватки крові Індії

Інститут сироватки крові в місті Пуне в Індії — один із найбільших у світі виробників вакцин. Щороку там виробляється близько 1,5 мільярда доз вакцини, які продаються по всьому світу.

Компанія була заснована в 1966 році доктором Сайрусом Пунавалою з метою виробництва життєво важливих імунобіологічних препаратів, які до того часу були дефіцитом в Індії та імпортувалися за високими цінами.

Виклик


Відкрита шафа керування з компонентами Phoenix Contact в Інституті сироватки крові Індії

Оцифрування й наближення до сталого розвитку

Не можна нехтувати питаннями сталого розвитку та оцифрування на наявних виробничих об'єктах. Споживання на заводах має бути оптимізоване, а викиди CO2 зменшені — як на наявних, так і на щойно збудованих виробничих системах. Окрім викликів, оцифрування також відкриває можливості для підвищення ефективності і, таким чином, збереження конкурентоспроможності. Оцифрування — це ключ до виробництва на засадах сталого розвитку, заснованого на даних. Ці дані необхідно збирати й аналізувати, щоб досягти максимально можливої прозорості щодо споживання й технологічних процесів. Тому що тільки той, хто знає, де використовуються його ресурси, може розробити заходи з мінімізації споживання та оптимізації процесів.

Щоб отримати ці дані, спочатку потрібно було зібрати, зберегти й візуалізувати дані понад 300 машин і процесів для підключення до системи SCADA. Одним із викликів цього проєкту була велика кількість різноманітних протоколів зв’язку, а також з’єднання між операційними й інформаційними технологіями. Data Collection Box використовували для збору необхідних даних з наявних систем, не ставлячи під загрозу сертифікацію або поточну роботу.

Цифри, дані та факти: приклад реалізації проєкту в Інституті сироватки крові Індії

Рішення


Цифрова фабрика — графік OT meets IT
Цифрова фабрика — графік сталого розвитку
Цифрова фабрика — логотип промислової інформаційної безпеки
Цифрова фабрика — графік OT meets IT

Для того щоб виконати обіцяні поставки вакцин і уникнути дорогих, ресурсомістких простоїв, важливо за будь-яку ціну уникати збоїв у роботі системи. Прозорість процесу й виявлення аномалій допомагають розпізнати та усунути дефекти, що виникають, наприклад, через втому матеріалу, ще до того, як вони з'являться.

Цифрова фабрика — графік сталого розвитку

Повна прозорість процесів і споживання — це ще й ключ до більш сталого розвитку, оскільки завдяки прозорості даних компанія тепер має кращий огляд ефективності використання ресурсів, а отже, може оптимізувати баланс сталого розвитку.

Це забезпечує стабільну якість, високу ефективність процесів і зберігає цінні ресурси.

Цифрова фабрика — логотип промислової інформаційної безпеки

Окрім збору та обробки даних, ми змогли вразити замовника своїм багатогранним досвідом у галузі кібербезпеки та сертифікацією відповідно до стандарту IEC 62443, отримавши від Індійського інституту сироватки крові рівень безпеки 2, що було надзвичайно важливо для фармацевтичного підприємства, щоб, наприклад, захистити рецептури й технологічні процеси виробництва вакцин від несанкціонованого доступу.

Відкритість технології PLCnext Technology дозволяє легко і безпечно поєднувати сфери операційних та інформаційних технологій і працювати з різними інтерфейсами. Тепер ми можемо не лише збільшити ефективність виробництва, а отже й покращити його відповідність засадам сталого розвитку, але й захищати нашу інтелектуальну власність.

Пан Вішал Патіл, Генеральний директор з інформаційних технологій і автоматизації
Вішал Патіл, генеральний директор з інформаційних технологій і автоматизації Інституту сироватки крові Індії

Переваги

  • Підвищення продуктивності: збір, зберігання й візуалізація технологічних даних
  • Оптимізація за допомогою штучного інтелекту й машинного навчання
  • Наближення до сталого розвитку за допомогою прозорості даних
  • Кібербезпека на 360° відповідно до IEC 62443
  • Скорочення часу проєктування на 60 % завдяки попередньо налаштованому рішенню Data Collection Box
Зв'язок між сферами операційних та інформаційних технологій

Висновок

Відкритість нашої технології PLCnext Technology була головною перевагою в цьому проєкті: це означало, що можна було працювати з багатьма інтерфейсами. Це було б неможливо з пропрієтарною системою. Платформа промислового Інтернету речей як відкритий і масштабований інтерфейс стандартизує найрізноманітніші дані. Вона дає змогу здійснювати інтерпретацію для наявної системи SCADA замовника і таким чином пов'язує сфери операційних та інформаційних технологій. Окрім збору та обробки даних, ми змогли вразити замовника своїм багатогранним досвідом у галузі кібербезпеки та сертифікацією відповідно до стандарту IEC 62443, отримавши рівень безпеки 2 від Індійського інституту сироватки крові.