CHARX protect – защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных боксов

Защита от перенапряжений для зарядных станций и настенных коробов

Зарядка без риска: наши устройства защиты от импульсных перенапряжений CHARX protect обеспечивают защиту зарядных станций и электромобилей от повреждений в результате перенапряжений, которые могут возникать в сети после ударов молний или коммутационных действий. Мы предлагаем различные типы защитных устройств для комплексной концепции защиты, чтобы поддерживать высокую степень готовности зарядной инфраструктуры – в любое время и в любую погоду.

Go to Product Detail Page for item 2907925
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2907925

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 24 В AC/DC

Go to Product Detail Page for item 2907916
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3
2907916

УЗИП типа 3, в комплектации из защитного штекера и базового элемента, со встроенным индикатором состояния и датчиком удаленного оповещения для однофазных электрических сетей. Номинальное напряжение: 24 В AC/DC

Go to Product Detail Page for item 2703022
PP-RJ-SCC-F - Патч-панель
PP-RJ-SCC-F - Патч-панель
2703022

Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы push-in, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
DT-LAN-CAT.6+ - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2881007

УЗИП по классу EA (CAT6A), для гигабитных сетей Ethernet (до 10 Гбит/с), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Совместимы с Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) "Mode A" и "Mode B". Промежуточный штекер RJ45 с отдельным заземляющим проводом и основанием для подключения заземления для монтажной рейки NS 35.

Go to Product Detail Page for item 2703023
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель
PP-RJ-IDC-F - Патч-панель
2703023

Патч-панель, гнездо RJ45 на клеммы IDC, CAT5e, 10/100/1000 Мбит/с, адаптер для монтажной рейки, IP20, экранирующий контакт с разгрузкой от натяжения, контроль тока экрана, защита от перенапряжений

Go to Product Detail Page for item 1065316
TTC-6-3-HF-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
TTC-6-3-HF-12DC-PT - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
1065316

Устройство защиты от перенапряжений для трех сигнальных проводников с общим опорным потенциалом. Для высокочастотных приложений и телекоммуникационных интерфейсов без напряжения питания (до 90 Мбит/с). Может использоваться в ориентированных на безопасность цепях до SIL 3.

Go to Product Detail Page for item 2801593
DT-TELE-SHDSL - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
DT-TELE-SHDSL - Устройство защиты от импульсных перенапряжений
2801593

Промежуточный штекер с устройством защиты от импульсных перенапряжений, для двух телекоммуникационных интерфейсов SHDSL (Ports). Разъем: RJ45 (RJ12/RJ11) и вставная винтовая клемма (COMBICON). Возможность установки на несущую рейку.

Go to Product Detail Page for item 1380661
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Комбинированный разрядник типа 1+2+3
1380661

Компактное, не отсоединяемое устройство защиты от импульсных перенапряжений с отсутствием тока утечки / на основе технологии искрового разрядника для 3-фазных электросетей с раздельными N и PE (5-проводниковая система: L1, L2, L3, N, PE), подходит для использования на участке до счетчика, пропускная способность до 50 кА для уровней молниезащиты III и IV.

Преимущества для вас

  • Комплексная защита зарядной инфраструктуры благодаря большому выбору продуктов
  • Бесперебойное продолжение процесса зарядки при помощи защищенного источника питания
  • Защита подключенного электромобиля при помощи безопасной концепции защиты от перенапряжений
Электромобиль и бытовое зарядное устройство под навесом во время грозы

Зарядка без риска При помощи нашей концепции комплексной защиты

Зарядная станция для электромобилей так же сложна, как и сам автомобиль: от источника питания до контроллера зарядки и кабелей для Ethernet - все это содержит множество высокочувствительных компонентов. Для подержания продолжительного срока службы и обеспечения безопасного бесперебойного процесса зарядки требуется защита зарядной станции. Комплексная концепция защиты состоит из трех областей:

Защита питания: защитные устройства типа 2 и комбинированные разрядники типа 1/2 защищают сеть питания от опасных перенапряжений, которые могут быть вызваны ударами молнии и переключениями в сети.

Защита устройств 12 и 24 В: устройства защиты от импульсных перенапряжений типа 3 обеспечивают непрерывное функционирование многочисленных высокочувствительных компонентов с напряжением питания 12 или 24 В.

Защита коммуникаций: коммуникационные компоненты обычно подключаются через Ethernet и также должны быть защищены.

Что происходит с бытовым зарядным устройством при ударе молнии?

Защита от перенапряжений на стороне переменного тока

Защитите зарядную инфраструктуру и ваши автомобили от повреждений, вызванных молниями и перенапряжением.

FLASHTRAB
VALVETRAB SPP
PLUGTRAB
FLASHTRAB

VALVETRAB SPP

PLUGTRAB

Применение Защита питающей сети переменного тока, включая молниезащиту и защиту конечных устройств (тип 1+2+3) Защита питания переменного тока (тип 2) Защита конечных устройств 24 В (тип 3)
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

Защита от перенапряжений на стороне постоянного тока

Защитите зарядную электронику и аккумулятор от переходных перенапряжений при зарядке от сети постоянного тока.

VALVETRAB Тип 1/2
VALVETRAB Тип 2
VALVETRAB Тип 1/2

VALVETRAB Тип 2

Применение Защита питающего напряжения постоянного тока, включая молниезащиту (тип 1/2) Защита питания постоянного тока (тип 2)
Перейти к изделию Перейти к изделию

Защита от перенапряжений для связи

Предотвратите повреждения и сбои из-за перенапряжения на коммуникационных интерфейсах.

PP-RJ
DATATRAB
DATATRAB
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB

DATATRAB

TERMITRAB complete

Применение Защита коммуникаций Ethernet в виде патч-панели Защита связи Ethernet в качестве промежуточного штекера Защита SHDSL-коммуникаций в качестве промежуточного штекера Защита телекоммуникаций (например, CAN)
Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию Перейти к изделию

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.