Промышленная связь — от полевой шины до Industrial Ethernet

Промышленная связь

Основной целью промышленной связи является надежная передача данных с полевого уровня на уровень управления. Комплексные решения с реализацией технологии Industrial Ethernet, современных беспроводных технологий и киберзащиты повышают готовность и безопасность связанных в рамках сети систем. За эффективный обмен данными отвечают сетевые протоколы и системы полевых шин, такие как PROFINET, OPC UA, PROFIBUS и INTERBUS.

Phoenix Contact на SPS

Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Сплошное объединение в сети от полевого уровня до уровня управления

Цифровизация предполагает объединение в общую сеть всех систем и компонентов — от датчика до облака. В качестве общего коммуникационного стандарта для сетевого соединения компонентов от полевого уровня до уровня управления и офисных информационных технологий (IT) утвердилась технология Ethernet.

Цифровизация в производстве

Цифровизация в производстве

Новые изделия

Промышленные модули Wi-Fi 6

Wi-Fi 6/6E для высокопроизводительных сетей

Модули WLAN нового поколения

Новая серия беспроводных точек доступа WLAN 2300 и клиентов WLAN 1000 с Wi-Fi 6/6E обеспечивает надежную связь в режиме реального времени, высокую надежность и поддерживает крупные сети с большим количеством абонентов. Wi-Fi 6E также использует новые каналы передачи в диапазоне 6 ГГц для повышения производительности.

Основные характеристики

  • Wi-Fi 6/6E (2,4 / 5 / 6 ГГц, в зависимости от варианта и страны)
  • Общая скорость передачи данных до 2 400 Мбит/с
  • Быстрый роуминг в мобильных приложениях
  • Возможность управления через REST API
  • Максимальная безопасность с помощью WPA2 / WPA3
  • Ethernet с 10/100/1,000 Мбит/с

Преимущества для Вас

  • Wi-Fi 6 (IEEE 802.11AX) для более эффективного использования ресурсов, стабильности и пропускной способности сети
  • Wi-Fi 6E с новыми бесплатными каналами в диапазоне 6 ГГц
  • Быстрая смена ячеек WLAN за счет оптимизации программного обеспечения функции роуминга
  • Клиенты WLAN поддерживают все три диапазона: 2,4 ГГц, 5 ГГц и новый 6 ГГц
  • Особо высокий уровень безопасности благодаря WPA 3 и интеграции технологии Security-by-Design (IEC 62443-4-1)

В промышленной автоматизации сегодня все еще широко применяются традиционные полевые шины, различные протоколы и конечные устройства с последовательными интерфейсами. Поэтому компания Phoenix Contact предлагает серверы последовательных устройств и шлюзы, позволяющие интегрировать различные коммуникационные системы в сети Industrial Ethernet и преобразовывать данные, делая их доступными для всего спектра используемого оборудования.
За надежное сетевое соединение на полевом уровне и уровне управления отвечают прочные коммутаторы для систем автоматизации, использующие интеллектуальные алгоритмы для распределения данных в сети. Мощные магистральные коммутаторы обеспечивают возможность интеграции оборудования в IT-сети (сети предприятия). За необходимый уровень безопасности отвечают межсетевые экраны, которые обеспечивают контролируемый и безопасный обмен данными между сегментами сети.

Промышленная коммуникация по медным, оптоволоконным проводникам и радиосвязи

Промышленная коммуникация по медным, оптоволоконным проводникам и радиосвязи

Промышленная коммуникация по медным, оптоволоконным проводникам и радиосвязи: всё из одних рук

Какое средство передачи данных является оптимальным для вашего случая применения? Если канал передачи данных должен покрывать значительное расстояние, рекомендуется использовать оптоволоконные кабели. Если прокладка кабелей слишком затратна или физически невозможна, на малых и средних расстояниях можно использовать беспроводные решения: WLAN, Bluetooth, Trusted Wireless или WirelessHART. При отсутствии коммуникационных линий имеющиеся сети мобильной связи являются оптимальной альтернативой. Phoenix Contact предлагает необходимые компоненты для всех средств передачи данных: от медиаконвертеров для перехода на оптоволокно и (мобильных) модулей радиосвязи до подходящих штекеров, кабелей и антенн.

Производительные и надежные сети

Производительные и надежные сети

Компоненты вашей системы автоматизации непрерывно обмениваются важными данными: значениями измеряемых величин, сообщениями о состоянии и командами. Кроме того, осуществляется передача дополнительных данных на офисный уровень — например, для оптимизации процесса или упреждающего технического обслуживания. Для того чтобы уверенно справляться с этими постоянно увеличивающимися потоками данных, Phoenix Contact предлагает производительные сетевые компоненты с передачей на гигабитных скоростях и интеллектуальными функциями фильтрации.
Такие механизмы резервирования, как MRP, DLR, RSTP, PRP и др., позволяют сделать сеть вашего предприятия особенно отказоустойчивой и повысить таким образом уровень ее готовности.

Защитный замок, символизирующий кибербезопасность и безопасность сети

Кибербезопасность является обязательным условием при создании надежной сети

Кибербезопасность для повышения безопасности сети

В условиях постоянного расширения сетевой интеграции все более значимым становится вопрос безопасности сетей. Чтобы системы были защищены от угроз и несанкционированного доступа, предлагаемые нами компоненты поддерживают такие функции, как сегментирование сети, межсетевые экраны, безопасный удаленный доступ, зашифрованная передача данных, защита портов и др.

И это не всё: комплексная кибербезопасность в нашем исполнении начинается с разработки безопасной концепции продукта и включает в себя текущий анализ и немедленное устранение возможных уязвимостей, многолетнее сохранение в наличии необходимых обновлений, предложение комплексных решений по безопасности, а также консультационные услуги.

Безопасное сообщение децентрализованных станций с диспетчерской

Безопасное сообщение децентрализованных станций с диспетчерской

Дистанционное обслуживание через Интернет и облачную инфраструктуру

Прямой доступ к распределенным по всему миру промышленным установкам позволяет быстро и эффективно осуществлять работы по техническому и сервисному обслуживанию. В зависимости от потребностей вы можете использовать для этого имеющиеся проводные сети или мобильную связь. Phoenix Contact предлагает подходящие решения для любой системы: от маршрутизаторов DSL, LAN и мобильной связи до расширителей полевой шины и Ethernet. Для защиты сетевых подключений от неисправностей и постороннего вмешательства Phoenix Contact предлагает продукты на базе самых современных механизмов безопасности, таких как VPN, шифрование IPsec или встроенный межсетевой экран.

Мужчина из отдела обслуживания клиентов в наушниках за компьютером

Мы с радостью проконсультируем Вас – как лично, так и по телефону

Мы с удовольствуем ответим на них Поддержка в вопросах проектирования и ввода в эксплуатацию сетей

Наши эксперты окажут компетентную поддержку в вопросах проектирования, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания сетей. Благодаря нашему многолетнему опыту в области автоматизации мы хорошо знакомы со стоящими перед Вами задачами и можем оказать Вам консультационную поддержку по технологиям индустрии 4.0 и действующим стандартам в области безопасности. Кроме того, мы предлагаем для сотрудников наших клиентов обучающие курсы по технологии Industrial Ethernet, охране труда или правильному обращению с нашими изделиями.

Логотип LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Стать частью нашего сообщества сейчас!

Промышленные коммуникационные сети дают нам возможность надежно передавать данные от полевых устройств через уровень управления вплоть до облака. На нашей странице LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security Вы найдете интересную информацию по темам доступности сети, кибербезопасности, дистанционного обслуживания и многое другое. Станьте частью нашего сообщества!