Производители шкафов управления сталкиваются с особыми проблемами в отношении экономической эффективности своих процессов. На внешние условия, такие как возможность поставок и ценообразование со стороны поставщиков или нехватка квалифицированных рабочих, зачастую невозможно повлиять совсем или только в ограниченной степени. На нашем производстве всё иначе. Здесь значительное повышение эффективности часто достигается за счет оптимизации процессов, использования единого программного обеспечения и интерфейсных решений, а также вспомогательных или автоматических инструментов, систем маркировки и помощи.
Производство шкафов управления
Раскройте потенциал эффективности при производстве шкафов управления
Производство шкафов управления обладает огромным потенциалом для повышения эффективности. Каждый отдельный этап процесса, от проектирования до готового шкафа управления, дает возможность улучшить процессы и сэкономить время и средства. Откройте для себя наши модульные и масштабируемые решения для эффективного производства шкафов управления. Кроме того, Phoenix Contact предлагает вам инновационные изделия для всех функциональных областей шкафа управления. Это позволяет нам поддерживать вас на протяжении всего процесса строительства корпуса. Узнайте больше о возможностях отдельных этапов процесса или получите обзор наших изделий, решений и услуг.
Процессный консалтинг Партнерская и сбалансированная оптимизация Вашего процесса
В рамках партнерского подхода Phoenix Contact предлагает индивидуальные консультационные услуги по оптимизации цепочки создания стоимости при производстве шкафов управления с использованием практико-ориентированных методов бережливого производства. Наши услуги позволят Вам быстро скорректировать процессы так, чтобы добиться значительной экономии, не прибегая к существенным финансовым вложениям. В основе наших услуг, которые включают широкий ассортимент консалтинговых предложений и обучающих семинаров для сотрудников, лежит многолетний опыт реализации данных методов.
Service («Сервис») Надежная и индивидуальная поддержка
Мы находимся рядом с Вами на протяжении всего процесса производства шкафов управления. Воспользуйтесь индивидуальными сервисными пакетами и услугами, разработанными в соответствии с Вашими требованиями и процессами. Наш компетентный сервисный персонал окажет Вам такие услуги, как установка и настройка программного обеспечения и устройств, обучение работе с ними, а также техническое обслуживание и ремонт. Так мы поддерживаем бесперебойную работу Ваших процессов и упрощаем Вашу ежедневную работу.
Каждый день стремление к повышению эффективности производства шкафов управления
Это является стимулом развития производства шкафов управления
Весь мир говорит о надвигающемся дефиците квалифицированных рабочих. Частично, в зависимости от сферы деятельности, нехватка квалифицированных рабочих ощущается уже сегодня. По оценкам экспертов, к 2030 году в мире будет наблюдаться нехватка более 80 млн. работников. Особенно сильно это сказывается на машиностроении и производстве шкафов управления. Мы помогаем нашим клиентам адаптировать производство с учетом требований будущего и повысить эффективность: цифровые процессы и документация позволяют сократить время изготовления и избежать ошибок.
Эффективное взаимодействие между проектированием и производством может значительно сократить время производства шкафов управления. Необходимыми условиями для этого являются непрерывный поток данных, полные данные об изделии и единые системные интерфейсы. Наше инжиниринговое программное обеспечение позволяет реализовать эти цифровые и единые процессы от планирования и закупок до производства. Непрерывный поток данных, а также интеллектуальные функции значительно повышают эффективность и предлагают индивидуальное и удобное сопровождение процессов.
Независимо от наличия высокой степени стандартизации при производстве шкафов управления или требования производить штучные партии, Вы можете оптимальным образом использовать свой потенциал в части экономичности и гибкости. Будь то системы помощи рабочим, эргономичные ручные инструменты и автоматы, простые в использовании решения для маркировки или единые программные решения - мы поддерживаем Вас на протяжении всего технологического процесса с помощью модульно комбинируемых и индивидуально масштабируемых концепций.
Для расширения и модернизации энергосети, в рамках создания All Electric Society, требуется 16 млн км новой цифровой сетевой инфраструктуры. Шкафы управления являются необходимым условием для реализации такой инфраструктуры сети. Мы предполагаем, что только для расширения сети к 2030 году потребуется изготовить и установить около 5,5 млн шкафов управления. Компания Phoenix Contact поставила перед собой цель сделать производство шкафов управления как можно более эффективным, чтобы и в будущем можно было выполнять и обслуживать растущие заказы.
Продукты и решения для эффективного производства шкафов управления
Соединение
Рекомендации по применению наших продуктов обеспечивают надежные и долговечные соединения в любой области применения:
Маркировка
Наши рекомендации для простой и долговечной промышленной маркировки в любой области применения:
Сборка и установка
Наши рекомендации по продуктам для оптимизации производства и обеспечения порядка и ясности на рабочем месте:
(программное обеспечение)
Наше программное обеспечение для производства шкафов управления создает цифровые и бесшовные процессы от планирования и приобретения до производства. Непрерывный поток данных, интеллектуальные функции и высокопроизводительные интерфейсы ECAD вносят значительный вклад в повышение эффективности.
Помимо нашего программного обеспечения для проектирования, маркировки и параметризации, в портфель входят программы для помощи работникам при сборке клеммных колодок и полуавтоматической подготовки проводников.