Реле и полупроводниковые реле на монтажной рейке

Реле и полупроводниковые реле

Откройте для себя наш обширный выбор реле и полупроводниковых реле, реле сопряжения, электромеханических реле, реле времени, коммуникационных и логических модулей. Наши инновационные изделия обеспечивают максимальную надежность и эффективность для применений в промышленности. Наши реле отличаются высокой коммутационной способностью, длительным сроком службы и широким ассортиментом принадлежностей. Полупроводниковые реле обеспечивают быстрое время переключения и идеально подходят для задач с высокой частотой коммутации. Логические модули предлагают гибкие решения по управлению и автоматизации для ваших задач. С помощью коммуникационных модулей вы можете легко и гибко интегрировать релейную систему в свою сеть.

Новые изделия

Компактный принудительно управляемый релейный модуль на монтажной рейке
Сетевой удаленный интерфейс PLC-INTERFACE Удаленный интерфейс на монтажной рейке

Высококомпактные принудительно управляемые релейные модули

Шестиконтактный с технологией соединения Push-in

Компактный релейный модуль RIFLINE complete надежно коммутирует благодаря шести принудительно управляемым контактам и технологии соединения Push-in. Получите преимущества распределения потенциалов A2 с помощью перемычек со стороны входа и надежную обратную связь в вашем приложении.

Основные характеристики

  • Технология соединения Push-in
  • Ширина всего 20,9 мм
  • Релейный модуль с 6-полюсным, принудительно управляемым реле
  • Распределение потенциалов A2 с помощью перемычек со стороны входа
  • Надежная обратная связь

Преимущества для Вас

  • Компактное переключение благодаря ширине всего 20,9 мм
  • Более принудительно управляемые контакты благодаря шестиполюсным реле
  • Быстрое и простое подключение релейных модулей благодаря технологии соединения Push-in
  • Простое распределение потенциалов с перемычками со стороны входа

Совместимая с сетью система дистанционного ретранслятора

Многопротокольное соединение с системой управления

Модульная система дистанционного реле с гибким распределением каналов поможет вам в простых приложениях с 56 каналами ввода-вывода. Высокая гибкость и интуитивная интеграция благодаря совместимости с распространенным программным обеспечением.

Основные характеристики

  • Многопротокольное соединение: PROFINET, Ethernet, Modbus/TCP
  • Простая интеграция в программное обеспечение системы управления с помощью файлов описания устройств
  • Совместимость с реле и аналоговыми модулями PLC-INTERFACE
  • Диапазон температур: -40 °C ... +60 °C
  • Максимальное количество каналов: до 56 каналов

Преимущества для Вас

  • Гибкая конфигурация каналов (DI, DO, AI, AO) и компактная конструкция для простых приложений с малым и средним количеством каналов в децентрализованных распределительных коробках
  • Многопротокольное соединение благодаря инновационному сетевому модулю с высокопроизводительным чипсетом (PROFINET класса C и резервирование S2)
  • Интуитивно понятная и быстрая интеграция в систему управления благодаря совместимости с установленным программным обеспечением

PLC logic и шлюз PLC-INTERFACE Ethernet на монтажной рейке

Логические и коммуникационные модули Коммутация и управление простыми приложениями с малым и средним числом каналов

Наши модульные логические и коммуникационные модули обеспечивают коммутацию и управление сигналами ввода-вывода в простых приложениях с малым и средним числом каналов. На рынке логических модулей система PLC logic объединяет уровни логики, интерфейса и полевой уровень в одном компактном решении. Для децентрализованных приложений модульная удаленная релейная система шлюза PLC-INTERFACE Ethernet предлагает гибкое и компактное решение с возможностью подключения до 56 каналов ввода-вывода. Легко интегрируйте свои реле в сеть.

 Электромеханические реле, полупроводниковые реле на монтажной рейке

Реле сопряжения Для всех областей применения - надежно, безопасно, эффективно

Реле сопряжения - незаменимая часть промышленной автоматизации, где надежность, безопасность и эффективность имеют огромное значение. Вы всегда можете положиться на наш широкий ассортимент полупроводниковых и электромеханических реле в штекерном исполнении и в виде комплектных модулей. Реле сопряжения, реле сопряжения с принудительно управляемыми контактами, сверхкомпактные релейные модули и реле для взрывоопасных зон вносят дополнительный вклад в высокую степень готовности оборудования.

Реле контроля на монтажной рейке

Реле контроля Повысить готовность оборудования и сократить время простоя

Реле контроля представляют собой недорогое решение для контроля важных электрических и физических параметров оборудования. Реле контроля EMD позволяют контролировать повышенное и пониженное напряжение, повышенный и пониженный ток, выпадение фаз, последовательность фаз, симметрию фаз, коэффициент мощности, эффективную мощность, температуру обмоток электродвигателей и уровни наполнения жидкостей.

Реле времени на DIN-рейке

Реле времени Превосходная синхронизация: реле времени представляют собой экономичную альтернативу SPS для управления простыми задачами управления по времени

С помощью наших реле времени Вы можете просто и выгодно реализовать схемы программно-временного управления от нескольких миллисекунд до периодов, измеряемых сутками. Воспользуйтесь преимуществами удобной настройки устройств посредством элементов управления на передней панели. Выходы сухих переключающих контактов обеспечивают быструю сигнализацию о неисправностях и целенаправленное отключение. Выберите идеально подходящее для Ваших задач реле времени из четырех серий изделий.

Ваш бесплатный билет
Посетите нас на выставке SPS 2026

Посетите нас с 24 по 26 ноября в павильоне 9, стенд 310, и узнайте, как открытые экосистемы, промышленный ИИ и комплексная система безопасности обеспечивают перспективность промышленной автоматизации.

Забронировать бесплатный билет
Phoenix Contact на SPS