Различные автоматы для обработки проводов: резки, снятия изоляции и обжима

Автоматы для подготовки проводников

Наш ассортимент инструментов включает в себя эффективные автоматы для резки, снятия изоляции и обжима. Автоматизируйте эти три операции в процессах мелко- и среднесерийного производства. Автоматические инструменты для точной и быстрой обработки проводников и кабелей гарантируют стабильно высокое качество выполняемых работ.

Преимущества для Вас

  • Точная и быстрая обработка различных проводниковых материалов
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея, вращающихся ручек или кнопок с цифрами
  • Прочные и долговечные автоматические станки за счет использования малоизнашиваемых компонентов

Автоматы для эффективной обработки проводов

Резка, зачистка и обжим: Повысьте эффективность обработки проводов с помощью наших автоматических станков за счет автоматизации этих трех этапов. Сочетание функциональности, качества и быстрого времени установки обеспечивает высокую гибкость при неизменно высоком качестве результатов работы. Наши автоматы для высокоточной и быстрой обработки проводников и проводов вводятся в эксплуатацию простым способом благодаря использованию интуитивно понятного управления. Автоматы имеют долгий срок службы и не требуют частого обслуживания благодаря прочной конструкции и использованию износостойких компонентов.

Красный проводник подается в автоматический резак CUTFOX 10

Автоматический резак CUTFOX 10

Автоматические резаки

Экономия времени при подготовке проводников: с помощью нашего автоматического резака CUTFOX 10 можно автоматически и с высокой повторяемостью отрезать проводники сечением до 16 мм² и провода диаметром до 9 мм. Пользовательский интерфейс позволяет быстро и интуитивно ввести длину и количество, практически исключая ошибки в работе. Прибор автоматически подстраивается под введенный диаметр.

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Автоматическая настройка диаметра кабеля при помощи пружинной системы
  • Удобная функция импорта данных, например, из Microsoft Excel
  • Постоянное использование данных благодаря управлению с помощью программного обеспечения для обеспечения работы clipx WIRE assist
Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10

Автомат для снятия изоляции E.FOX S 10

Автоматы для снятия изоляции

От стандартной ПВХ до проблемной тефлоновой изоляции: Наши компактные автоматы для снятия изоляции обеспечивают быструю и безопасную обработку различных типов проводников. Проводники до 10 мм² зачищаются автоматически и точно, включая возможность частичного снятия изоляции. Регулировка параметров осуществляется интуитивно понятным способом при помощи сенсорного дисплея или ручек настройки.

  • Неизменно высокое качество благодаря повторяющимся процессам снятия изоляции
  • Экономия времени благодаря короткому времени цикла
  • Интуитивно понятная настройка параметров снятия изоляции с помощью сенсорного дисплея или поворотных регуляторов
  • Постоянное использование данных благодаря управлению с помощью программного обеспечения для обеспечения работы clipx WIRE assist на E.FOX S 10
Обжим проводника с кольцевым кабельным наконечником с помощью автомата для обжима CF 500

Автомат для обжима CF 500

Автоматы для обжима

От наконечников до коаксиальных разъемов: наш компактный автомат для обжима CF 500 подходит для обработки широкого спектра типов контактов до 50 мм² благодаря высокому усилию обжима и возможности смены матриц.

  • Интуитивно понятное управление при помощи дисплея и цифровых кнопок
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
  • Высокая гибкость благодаря сменным матрицам
  • Простота процесса обжима при помощи ножного выключателя
Автоматическая обработка проводника с наконечником с помощью автомата для обжима CF 3000

Автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000

Автоматы для снятия изоляции и обжима

Две функции в одном устройстве: Сократите время обработки с помощью наших автоматических станков для снятия изоляции и обжима. Всего через секунду и за один рабочий ход вы получите подготовленный проводник. Для мобильного применения используйте наш компактный автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000. При помощи данного устройства можно быстро и безопасно обрабатывать наконечники до 2,5 мм² в ленточной упаковке. Для обработки большого количества проводов с изолированными наконечниками с сечением до 10 мм² используйте надежные и прочные автоматы для снятия изоляции и обжима CF 1000.

  • Модульная конструкция позволяет быстро корректировать сечение
  • Малое время цикла благодаря согласованным между собой подпроцессам
  • Простота ввода в эксплуатацию благодаря plug & play
Зачистка проводников и обжим с помощью CRIMPHANDY

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Мобильный автомат для снятия изоляции и обжима

Наш мобильный автомат для снятия изоляции и обжима, Crimphandy, является самым компактным станком-автоматом и идеально подходит для эффективной обработки проводов напрямую на месте или в шкафу управления. При использовании ручного автомата подготовка проводника занимает не более двух секунд. Снятие изоляции, нанизывание и обжим наконечника устройство Crimphandy осуществляет всего за одну рабочую операцию.

  • Экономия до 75 % времени благодаря объединению рабочих операций и особенно простому обслуживанию
  • Всегда качественные результаты работы благодаря автоматической функции контроля
  • Неограниченное мобильное использование благодаря питанию от аккумулятора и запасному магазину
Брошюра: TOOLS
Подходящий инструмент на любой случай

Наш ассортимент с первого взгляда: В этой брошюре Вы найдете исчерпывающую информацию и технические характеристики наших ручных инструментов, автоматических инструментов, наконечников и соединителей.

Перейти к брошюре
Изображение обложки брошюры TOOLS