Интерфейсные модули
Системная кабельная разводка для контроллеров
Наша системная кабельная разводка для контроллеров содержит компактные решения, упрощающие проектирование, монтаж и ввод эксплуатацию систем автоматизации. Штекерные системные кабели и интерфейсные модули гарантируют быстрое, безопасное и безошибочное выполнение кабельной разводки. Компоненты для модернизации помогут вам модернизировать устаревшие системы управления. Благодаря им вы получите преимущества в виде значительной экономии времени и средств.
Преимущества для Вас
- Быстрое, безошибочное соединение 1:1 благодаря предварительно подготовленным системным кабелям
- Многофункциональность благодаря универсальности компонентов
- Гибкие возможности подключения: Push-in и винтовые зажимы
Конфигуратор для системной кабельной разводки для контроллеров
Конфигуратор: VARIOFACE – Системная кабельная разводка для контроллеров
Настройте индивидуальное решение plug & play для новых установок или модернизации. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс и 3D-модели обеспечивают простоту использования. Всего за несколько щелчков мыши можно выбрать компоненты решения, состоящие из фронтальных адаптеров, системных кабелей и модулей передачи сигнала.
Сократить затраты на разводку
Планирование, монтаж и ввод в эксплуатацию систем автоматизации часто занимают много времени. Кроме того, могут возникнуть ошибки при подключении и длительное устранение неполадок между контрольным и полевым уровнями. Ассортимент изделий VARIOFACE для системной кабельной разводки от Phoenix Contact - это совместимые и индивидуальные решения для системных кабелей, фронтальных адаптеров и интерфейсных модулей. Проблемы остались в прошлом.
Системная кабельная разводка: принцип plug & play
Интерфейсные модули VARIOFACE
Там, где штекерные соединители необходимо соединить с помощью одножильных кабелей, идеальным решением являются интерфейсные модули. Наши универсальные модули не зависят от контролеров и подходят для тех случаев, когда в шкафу управления имеются автоматизированные компоненты со штекерными соединителями с большим количеством контактов. Эти модули характеризуются соединением по принципу 1:1.
Системный кабель VARIOFACE
Для каждого штекерного подключения требуется кабель. Универсальные кабели быстро и без ошибок соединяют уровни управления и сигналов.
Индивидуальные требования приложений могут быть реализованы с помощью изделий, изготовляемых на заказ.
Специальная системная кабельная разводка для контроллеров
В системной кабельной разводке для контроллеров используется современный принцип соединения компонентов, при котором специально согласованы друг с другом фронтальные адаптеры, системные кабели и модули.