Пускатели электродвигателей и электр. коммутационные устройства

Пускатели электродвигателей и электронные коммутационные устройства

Коммутационные устройства необходимы для автоматизации промышленных процессов. Мы предлагаем пускатели электродвигателей и коммутационные устройства для широкого спектра применений: гибридные пускатели электродвигателя для надежного переключения и реверсирования электродвигателей. Пускатели электродвигателей для двигателей постоянного тока используются для безаварийного включения, реверсирования и торможения. Частотные пускатели предлагают интуитивно понятное управление, различные частоты вращения, плавный пуск и функцию Safe Torque Off (STO). Силовые автоматические выключатели обеспечивают защиту, контроль и коммутацию высоких нагрузок постоянного тока в сети постоянного тока.

Новые изделия

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC на монтажной рейке

Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока

Защита, мониторинг и коммутация нагрузок постоянного тока

Многофункциональный силовой автоматический выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC с гибридной технологией позволяет осуществлять защиту, контроль и коммутацию высоких нагрузок постоянного тока. Воспользуйтесь преимуществами интуитивно понятной параметризации, регистрации данных, возможности работы в сети и сбалансированного повышения эффективности благодаря рекуперации энергии.

Основные характеристики

  • Ширина: 85 мм
  • Рабочий ток: от 10 до 55 А
  • Коммуникационные интерфейсы: IO-Link, DIO
  • Рабочее напряжение: от 0 до 810 В
  • Защита от перенапряжения, повышенного и пониженного напряжения
  • Интуитивно понятная параметризация с помощью clipx ENGINEER
  • Интегрированная предварительная зарядка для промежуточных контуров
  • Всеполюсная гальваническая развязка с реле

Преимущества для Вас

  • Переключение без дуги благодаря гибридной технологии с функциями защиты и мониторинга в сетях постоянного тока
  • Экономия места благодаря ширине всего 85 мм
  • Избежание пиков тока благодаря встроенной функции предварительной зарядки
  • Оптимальное удобство использования благодаря интуитивно понятной параметризации с помощью clipx ENGINEER и простой коммуникации через IO-Link
  • Сбалансированное увеличение эффективности за счет рекуперации энергии в сетях постоянного тока

Гибридный пускатель электродвигателя на DIN-рейке

Гибридный пускатель электродвигателя

Гибридный пускатель электродвигателя Компактные гибридные пускатели обеспечивают быстрое и надежное включение и реверсирование двигателей.

Компактные гибридные пускатели — независимые, модульные и поддерживающие работу в сети — обеспечивают безопасное и надежное включение электродвигателей. Устройства находят применение в тех областях, в которых требуется реверсирование и защита трехфазных асинхронных электродвигателей от 50 Вт до 3 кВт. Ассортимент гибридных пускателей включает прямые и реверсивные модели, которые выполняют различные функции, как то: аварийный останов и защиту двигателей.

Пускатели электродвигателя постоянного тока на DIN-рейке

Пускатели электродвигателя постоянного тока

Пускатели электродвигателя постоянного тока Выполняйте коммутацию электродвигателей постоянного тока быстрым и надежным способом

Электронные реле нагрузки и и реверсирования нагрузки обеспечивают быструю коммутацию электродвигателей постоянного тока. Реле реверсирования нагрузки выполняют реверс и торможение электродвигателей постоянного тока до 24 В / 10 A без износа. Воспользуйтесь преимуществами простой кабельной разводки благодаря встроенной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств.

Варианты частотного пускателя на DIN-рейке

Частотный пускатель

Частотный пускатель Подключить, настроить и запустить: новый скоростной пускатель с особо интуитивно понятным управлением

Это компактное устройство предлагает все необходимые функции регулировки различной частоты вращения, плавного пуска и безопасного останова при помощи функции Safe Torque Off (STO). Безопасная, простая и эффективная эксплуатация трехфазных асинхронных электродвигателей является важной целью во многих областях применения. CONTACTRON Speed Starter обеспечивает простой режим работы с различными параметрами частоты вращения от нормального режима, бесшумного режима и плавного пуска до энергоэффективного режима и ступенчатой функции.

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC на монтажной рейке

Силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC

Силовой автоматический выключатель пост. тока Защита, мониторинг и переключение нагрузки постоянного тока без электрической дуги

Технология постоянного тока - ключ к сбалансированному энергоснабжению будущего. Инновационный силовой выключатель постоянного тока CONTACTRON ELR HDC сочетает в себе функции контактора, контроля и коммутации нагрузки в современных промышленных сетях постоянного тока в чрезвычайно компактной конструкции.
Воспользуйтесь преимуществами неизнашиваемой гибридной технологии, интуитивно понятной параметризации, регистрации данных, возможности работы в сети и устойчивого развития эффективности благодаря рекуперации энергии при эксплуатации Вашего оборудования.