Phoenix Contact
Чем мы занимаемся
Подключение, распределение или управление потоками энергии или данных – мы разрабатываем подходящие для этого изделия с 1923 года. Будь то на промышленных предприятиях, в сфере возобновляемых источников энергии, в инфраструктуре или для подключения сложных устройств: Наши решения используются везде, где процессы должны протекать автоматически. Кроме решения функциональных задач, они помогают нашим партнерам разрабатывать сбалансированные приложения, повышать эффективность процессов и снижать затраты.
Мы – компания Phoenix Contact: Благодаря инновационным изделиям и решениям мы прокладываем путь к климатически нейтральному и сбалансированному миру.
Группа Phoenix Contact
Будучи глобально активным семейным предприятием, мы производим продукцию в нашей производственной сети в нескольких точках по всему миру с различной степенью вертикальной интеграции.
Мы обеспечиваем близость к клиентам и партнерам через глобальную сеть торговых компаний. На всех наших предприятиях наши сотрудники увлечены технологиями и инновациями, направленными на создание сбалансированного мира для всех.
Что заставляет нас работать
Мы берем на себя ответственность за окружающую среду и общество. Все наши мысли и действия направляются этим. Мы сочетаем инновации и устойчивое развитие для обеспечения экономического успеха – в то же время доверие, признательность и надежность определяют наши отношения с сотрудниками, клиентами и партнерами.
Соблюдение нормативных требований
Соответствие нормативным требованиям является неотъемлемой частью ДНК компании Phoenix Contact и имеет соответственно большое значение. Поэтому центральный отдел по правовым вопросам и соблюдению нормативных требований подчиняется непосредственно финансовому директору.
Ядром системы управления соответствием является Кодекс поведения группы компаний Phoenix Contact. Он применяется по всему миру во всех компаниях Группы. Он дополняется такими мерами, как система информирования о нарушениях или наше заявление о политике в отношении Закона об обязательствах по снабжению (LkSG).
История Phoenix Contact
От коммерческого агентства по продаже промышленных товаров, основанного в 1923 году, до глобального игрока с представительствами по всему миру: на протяжении 100 лет люди, увлеченные технологиями и инновациями, обеспечивали успех компании.
Партнеры, дистрибьюторы и поставщики
В Phoenix Contact отношения строятся на основе партнерства и доверия.
Качество, инновационные продукты и удовлетворенность потребителей по всей цепочке поставок являются предпосылками нашего и Вашего успеха.