Зарядная розетка на электромобиле
CHARX – Оборудование для зарядки электромобилей
От зарядной станции до электромобиля: наши высокопроизводительные продукты CHARX специально разработаны для взыскательных приложений E-Mobility и рассчитаны на весь процесс зарядки. CHARX сочетает в себе максимальную безопасность, надежность и прочность с продуманными функциями и неограниченным комфортом для пользователя. Стандартизированная модульная конструкция изделия также упрощает монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание.
Категории товаров
-
-
Зарядные кабели переменного тока
-
Зарядные кабели постоянного тока
-
Защита от перенапряжений
-
Инфраструктурные зарядные розетки переменного тока
-
Контроллеры зарядки переменным током
-
Контроллеры зарядки постоянным током
-
Контроллеры зарядки электромобиля
-
Силовая электроника и распределение электроэнергии (постоянный ток)
Преимущества для вас
- Все продукты для процесса зарядки из одних рук на базе широкого ассортимента CHARX
- Простая установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание благодаря унифицированному конструктивному исполнению изделий модульного типа
- Быстрые, безопасные зарядные точки и интерфейсы в соответствии с требованиями стандартов и с последними технологиями
- Интеллектуальное управление зарядным парком на базе коммуникационных продуктов и открытых интерфейсов
- Перспективные и гибкие зарядные парки с возможностью расширения благодаря модульным, масштабируемым системам
Новые изделия
Контроллер зарядки электромобиля для зарядки CCS
EVCC для электромобилей всех видов
CHARX control vehicle обеспечивает быструю зарядку постоянным током через зарядные розетки CCS. Контроллер обеспечивает высокоуровневую связь (TCP/IP) через Powerline (PLC) между зарядной станцией и электромобилем и управляет зарядной розеткой CCS, а также светодиодным дисплеем, кнопкой отмены и контакторами высокого напряжения.
Основные характеристики
- Передача данных о зарядке постоянным током в соответствии с DIN 70121 и ISO 15118
- Коммуникация при зарядке переменным током с OBC под управлением VCU
- Управление зарядной розеткой, светодиодным дисплеем, кнопкой отмены, контакторами ВН
- Допуск E1 для дорожных транспортных средств
- Кибербезопасность в соответствии с ЕЭК ООН R155 и R156
- Функциональная безопасность до ISO 26262 ASIL B
Преимущества для Вас
- Имеет универсальное назначение для любых электромобилей с зарядной розеткой CCS
- Быстрая настройка благодаря предварительной параметризации для наших зарядных розеток CCS
- Vehicle to Grid с возможностью двунаправленной зарядки в соответствии с ISO 15118-20
- Соблюдение высоких стандартов безопасности в автомобильном секторе
- Немедленная готовность к работе благодаря короткому времени запуска операционной системы
Phoenix Contact E-Mobility Ваш сильный и надежный партнер
С момента основания в 2013 году Phoenix Contact E-Mobility является специалистом по технологиям зарядки для электромобильности в группе Phoenix Contact. Имея более 800 сотрудников по всему миру и 25 производственных линий площадью 33 200 м², компания предлагает более 500 изделий для создания сетевой зарядной инфраструктуры и электрификации автомобилей всех видов. Получив сертификат IATF, компания отвечает высоким требованиям автомобильной промышленности.