CHARX control modular – контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Контроллеры зарядки переменным током для зарядных станций и бытовых зарядных устройств

Масштабируемые контроллеры зарядки mode 3 CHARX control modular являются центральным элементом интеллектуальной зарядной инфраструктуры. Открытая платформа Linux обеспечивает объединение секторов, индивидуальные приложения IoT и интеллектуальные услуги. Регулярные бесплатные обновления обеспечивают кибербезопасность и предоставляют новые функции, такие как двунаправленная зарядка и plug-and-charge. Простая реализация закона о калибровке и профессиональные услуги по поддержке дополняют предложение.

Go to Product Detail Page for item 1139034
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-1000 - AC yправление зарядкой
1139034

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, интерфейс: Системная шина CHARX control modular, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3150 - AC yправление зарядкой
1138965

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO/IEC 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3100 - AC yправление зарядкой
1139012

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Мобильная связь (4G/2G), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3000 - AC yправление зарядкой
1139022

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой
CHARX SEC-3050 - AC yправление зарядкой
1139018

CHARX control modular, AC yправление зарядкой, со встроенной системой Linux, МЭК 61851-1, ISO/IEC 15118, режим работы: Stand-Alone, Клиент, Сервер, интерфейс: Ethernet (2x), Системная шина CHARX control modular, MICRO-USB тип C, протокол связи: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Подключаемые периферийные устройства: Энергоизмерительный счетчик, RFID, Распознавание постоянного тока утечки, Установка на монтажную рейку

Go to Product Detail Page for item 1309697
EV-RCM-6DC-WAT - Контроль разностного тока
EV-RCM-6DC-WAT - Контроль разностного тока
1309697

CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Комплект кабелей
1360462

CHARX control modular, Комплект кабелей, 4-контактный, длина: 0,4 м, со вставным контактом с одной стороны, Для подключения датчика тока утечки EV-RCM-6DC-WAT: арт. № 1309697 и CHARX RFID/NFC-PCB, арт. №: 1391227 к модулям контроллера зарядки серии CHARX control modular

Go to Product Detail Page for item 1429603
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Измерительный прибор
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Измерительный прибор
1429603

CHARX control modular, 3-фазный энергоизмерительный счетчик для измерения эффективной мощности с прямым включением в сети до 400 В/40 А, с интерфейсом RS-485, сертифицирован согласно директиве об измерительных приборах

Go to Product Detail Page for item 1309695
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Контроль разностного тока
1309695

CHARX control modular, модуль контроля дифференциального тока распознает переменный и постоянный ток утечки в пунктах зарядки переменного тока. Основное защитное устройство (например, устройство дифференциального тока) защищено от возможного постоянного тока утечки.

Преимущества для Вас

  • Правовая определенность и максимальная защита от киберрисков
  • Перспективные возможности подключения для биллинга, управления нагрузкой и интеллектуальных сетей
  • Экономичная масштабируемость без сложных преобразований
  • Долгосрочная совместимость и защита инвестиций благодаря возможности обновления
  • Максимальная гибкость для присутствия бренда и работы с клиентами

Интерфейсы, функции и масштабируемость

Мобильное приложение для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular

Быстрый ввод в эксплуатацию со смартфона Непосредственно на месте и без предварительных знаний

С помощью приложения для конфигурирования CHARX control modular ввод в эксплуатацию и первичная настройка бытовых зарядных устройств, зарядных станций или целых зарядных парков никогда не были так просты: электрики шаг за шагом выполняют особенно важные настройки контроллера EVSE на своем смартфоне, без каких-либо предварительных знаний.

  • Безошибочный ввод в эксплуатацию: шаг за шагом, без специальных знаний, без обучения
  • Настройка нескольких зарядных точек: централизованно и с экономией времени с помощью серверного контроллера
  • Практическая помощь: автоматическое присвоение имен зарядным точкам и настройка управления нагрузкой
  • Особенно высокий уровень безопасности: вход по паролю защищает конфиденциальные данные и настройки
  • Ваша выгода: простая и быстрая установка на месте и более высокая производительность
CHARX control modular готов к подключению и зарядке и выставлению счетов в соответствии с законом о калибровке

Plug-and-charge и закон о калибровке Новейшие функции благодаря регулярным бесплатным обновлениям программного обеспечения

Plug-and-Charge с сертификацией Hubject

  • Экономия времени и удобство при зарядке –
    без приложений и зарядных карт
  • Сертификат Hubject гарантирует совместимость – нет необходимости в самосертификации
  • Соответствие AFIR благодаря поддержке ISO 15118-2 облегчает внедрение в масштабах ЕС
  • Шифрование в соответствии с ISO 15118-2 защищает от манипуляций, неправильного использования
  • Включено в версию программного обеспечения 1.9

Упрощенная концепция закона о калибровке

  • Значительное сокращение процесса сертификации решения для зарядки
  • Несколько энергоизмерительных счетчиков на выбор для гибкой интеграции решения по закону о калибровке
  • Сертификат не теряется при последующих обновлениях – не требуется дорогостоящая повторная сертификация
  • Включено в версию программного обеспечения 1.8
Модульный контроллер зарядки CHARX control обеспечивает объединение секторов

Контроллер зарядки для умной и устойчивой зарядной инфраструктуры Готовность к IoT-приложениям, интеллектуальным услугам и объединению секторов

Для будущего электромобильности все более важным становится взаимодействие различных секторов и субъектов между собой, например, энергосетей, зданий, локальных производителей, зарядных станций и электромобилей.

Поэтому коммуникация является ключевым фактором устойчивой и интегрированной электромобильности, которая использует возобновляемые источники энергии. Для операторов зарядных парков это означает, например, интеграцию электромобилей в умные электросети или умные дома, эффективные и удобные бизнес-процессы, а также систему управления устройствами и патчами.

Все эти службы требуют защищенных путей коммуникации на основе различных протоколов. Новое поколение модульных контроллеров CHARX control, открытая платформа Linux и опыт компании Phoenix Contact в области применения позволят вам идеально подготовиться к решению этой задачи.

Классы контроллеров в сравнении Все характеристики и функции с первого взгляда

Компактные контроллеры класса 1000
Умный класс 3000
Компактные контроллеры класса 1000

Умный класс 3000

Ширина 18,8 мм 37,6 мм
Доступные режимы работы Автономный, клиент Автономный, клиент, Сервер (для управления до 48 зарядных точек)
Интерфейсы для зарядной розетки/зарядного кабеля, контактора, считывателя RFID, энергоизмерительного счетчика, контроля остаточного тока, разблокировки при сбое сетевого питания, конфигурируемых входов/выходов
Зарядка в соответствии с законом о калибровке при поддержке OCMF ¹⁾
Платформа Linux, управление через веб-интерфейс, динамическое управление нагрузкой, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 для plug-and-charge и, в будущем, Vehicle to Grid (опционально, как варианты артикула)
мобильная связь 4G/2G (опционально, как варианты артикула)
WLAN (опционально может быть дооснащен через USB-адаптер)
Посмотреть подробную информацию о продукте Просмотреть список продукции

¹⁾ Поддерживается только с классом 1000 в сочетании с классом 3000.

3D-вид

Увидеть в 3D сейчас

Посмотрите на контроллер зарядки переменного тока CHARX control modular 3150 с более высоким уровнем детализации. Свободно увеличивая и вращая изделие, можно рассмотреть его под любым углом.

Подходящие принадлежности В зависимости от Ваших требований добавьте дополнительные функции

Энергоизмерительные счетчики
Считывающее устройство RFID
Контроль разностного тока
Источник питания
Энергоизмерительные счетчики

Считывающее устройство RFID

Контроль разностного тока

Источник питания

Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции Просмотреть список продукции

Масштабируемость для любого приложения От отдельного бытового зарядного устройства до многоэтажной парковки с 48 зарядными точками

Пример интеграции контроллера зарядки CHARX control modular 1000 в индивидуальное бытовое зарядное устройство без подключения к сети связи
Пример 1: Навес с одним бытовым зарядным устройством без коммуникационных соединений. Контроллер класса 1000 уже оснащен всеми необходимыми функциями для простых зарядных точек, например, распознаванием тока утечки или разблокировкой зарядного штекера при отказе питания. Для авторизации доступа пользователи могут быть внесены в лист разрешения RFID.
Пример интеграции контроллера зарядки CHARX control modular 3150 в одну зарядную точку с беспроводным бэкенд-соединением согласно концепции «умного города»
Пример 2: Отдельная зарядная точка с беспроводным бэкенд-соединением в соответствии с концепцией «умного города». Контроллер класса 3150 позволяет осуществлять беспроводное подключение зарядной точки к системе расчетов при помощи встроенного модема 4G или протокола OCPP. Компактная конструкция позволяет, например, интегрировать зарядные станции в уличные фонари.
Пример интеграции CHARX control modular 3100 и контроллеров зарядки 1000 в три двойные зарядные точки с бэкенд-соединением и терминалом на автостоянке компании
Пример 3: автостоянка компании с тремя двойными зарядными точками и терминалом с бэкенд-соединением. Двойная зарядная станция, состоящая из контроллеров класса 3100 и 1000, управляет двумя подчиненными зарядными точками, состоящими из контроллеров класса 3000 и 1000. При помощи контроллера класса 3100 подключается сенсорный терминал и бэкенд-система для расчетов.
Пример интеграции контроллеров зарядки CHARX control modular 3000 и 1000 в парковочный комплекс с 48 зарядными точками и центральным шкафом управления с бэкенд-соединением
Пример 4: автостоянка с 48 зарядными точками и центральным шкафом управления с бэкенд-соединением. Один контроллер класса 3000 и одиннадцать класса 1000 объединяются в кластер, состоящий из двенадцати зарядных точек, при помощи шинных соединителей для установки на монтажную рейку. При помощи контроллера класса 3000 можно управлять тремя дополнительными кластерами, имеющими аналогичную структуру, то есть до 48 зарядными точками.

Ваш личный консультант

по всем вопросам о наших изделиях и решениях

Kundenservice Logo
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Я буду рад проконсультировать Вас по проекту создания зарядной инфраструктуры.

Новые изделия

Ввод в эксплуатацию модульного зарядного контроллера переменного тока CHARX control modular через приложение для смартфона
Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular
Обновление программного обеспечения для контроллеров зарядки переменным током CHARX control modular

Мобильное приложение для контроллеров зарядки переменным током

Простая конфигурация CHARX control modular

Новое приложение для зарядного контроллера CHARX control modular AC делает ввод в эксплуатацию и первичную настройку зарядных точек проще, чем когда-либо: электрики шаг за шагом выполняют настройки на своем смартфоне, даже не обладая глубокими знаниями.

Основные характеристики

  • Доступно для Android и Apple iOS
  • Настройки для аутентификации и управления нагрузкой
  • Вход в систему, защищенный паролем
  • Подключение к контроллеру зарядки через беспроводную сеть «точка-точка» или существующую сеть
  • Совместимый USB-адаптер для беспроводной сети «точка-точка»: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Преимущества для Вас

  • Интуитивно понятное управление благодаря современной и адаптивной интеграции для быстрой настройки на месте
  • Пошаговое выполнение всех настроек для безошибочного ввода в эксплуатацию – даже без специальных знаний
  • Особо высокая безопасность конфиденциальных данных и настроек благодаря защищенному паролем входу в систему
  • Упрощенный ввод в эксплуатацию и повышенная производительность как дополнительные преимущества для монтажников и производителей

Контроллеры зарядки переменным током теперь с функцией plug-and-charge

Обновление делает зарядку еще проще

Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры. С выходом версии программного обеспечения 1.9 CHARX SEC-3050 и SEC-3150 теперь поддерживают функцию Plug and Charge (PnC) для автоматической аутентификации и оплаты процесса зарядки.

Основные характеристики

  • Версия программного обеспечения: 1.9
  • Сертификация Hubject
  • Поддержка ISO-15118-2
  • Версия OCPP: 1.6J
  • Различные исправления безопасности
  • Скачивание файла обновления на странице артикула

Преимущества для Вас

  • Экономьте время и повышайте удобство благодаря автоматическому запуску процесса зарядки – без приложений и карт зарядки
  • Сертификат Hubject гарантирует совместимость с транспортными средствами и внутренними бэкенд-системами – необходимость в самостоятельной сертификации отпадает
  • Соответствие стандарту AFIR благодаря поддержке ISO 15118-2 облегчает развертывание зарядной инфраструктуры в масштабах ЕС
  • Шифрование в соответствии с ISO 15118-2 защищает от манипуляций, неправильного использования и несанкционированного доступа

Контроллеры зарядки переменным током упрощают закон калибровки

Обновление сокращает срок сертификации по закону о калибровке

Контроллеры зарядки переменным током серии CHARX control modular являются центральной частью интеллектуальной и сбалансированной зарядной инфраструктуры. В программном обеспечении версии 1.8 концепция закона о калибровке была кардинально пересмотрена, что значительно сократило процесс сертификации вашего решения для зарядки.

Основные характеристики

  • Версия программного обеспечения: 1.8
  • Поддерживаемые энергоизмерительные счетчики с поддержкой OCMF: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, другие по запросу
  • Сохранение сертификата на соответствие закону о калибровке после будущих обновлений
  • Различные исправления безопасности
  • Загрузите файл обновления на странице артикула

Преимущества для Вас

  • Несколько вариантов энергоизмерительных счетчиков позволяют гибко адаптировать архитектуру системы в соответствии с требованиями закона о калибровке.
  • Отсутствие дорогостоящей повторной сертификации, так как сертификат калибровки сохраняется при последующих обновлениях программного обеспечения
  • Улучшенная кибербезопасность минимизирует риск несанкционированного доступа к Вашим зарядным станциям

Технические вопросы и ответы Часто задаваемые технические вопросы и ответы о CHARX control modular

Какие интерфейсы и протоколы поддерживаются?
CHARX control modular предлагает множество интерфейсов, таких как Ethernet, WLAN (через USB-адаптер), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT и REST-API. Это позволяет гибко интегрировать контроллер в широкий спектр внутренних систем, систем управления энергопотреблением и IoT.

Насколько просты установка и ввод в эксплуатацию?
Благодаря модулям plug & play, технологии соединения Push-in и веб-конфигурации установка происходит особенно быстро и просто. Функция WLAN также позволяет осуществлять беспроводной ввод в эксплуатацию и обслуживание - без дорогой кабельной разводки.

Как обеспечивается совместимость с периферийными устройствами?
Контроллер поддерживает многочисленные энергоизмерительные счетчики (MID, соответствующие закону о калибровке) и другие периферийные устройства, такие как модули RFID/NFC и контроль тока утечки (DC). Благодаря модульной архитектуре системы различные компоненты могут быть легко интегрированы и заменены.

Какие варианты масштабирования доступны?
С помощью CHARX control modular можно интеллектуально контролировать и управлять до 48 зарядных точек. Архитектура системы разработана таким образом, чтобы ее можно было гибко расширять от одного бытового зарядного устройства до большого зарядного парка.

Как будут соблюдаться международные стандарты (в том числе в будущем)?
Контроллер соответствует современным стандартам, таким как МЭК 61851, ISO 15118 и Директива по радиооборудованию (RED). Он также готовится к принятию Положения об инфраструктуре альтернативных видов топлива (AFIR) и Закона о киберустойчивости (CRA). Регулярные, подписанные обновления программного обеспечения обеспечивают оперативное выполнение новых нормативных и технических требований.

Есть ли функции для интеллектуальных сервисов и приложений IoT?
Да, открытая платформа Linux позволяет разрабатывать и интегрировать индивидуальные IoT-приложения, интеллектуальные сервисы и объединение секторов. Это означает, что зарядная инфраструктура может быть рассчитана на перспективу и адаптирована к требованиям заказчика.

Как обеспечивается безопасность при обновлении и эксплуатации?
Обновления защищены подписями RSA-PSS и хэшем SHA-512. Контроллер имеет ролевой контроль доступа, обязательную смену пароля при первом входе в систему и механизмы защиты от атак грубой силы.

Как осуществляется управление зарядными точками?
Веб-панель управления позволяет удобно конфигурировать, контролировать и обслуживать все зарядные точки - локально или удаленно. Индикаторы состояния и диагностика ошибок доступны в любое время.

Как обеспечивается совместимость?
Благодаря поддержке открытых стандартов и протоколов (OCPP, Modbus, MQTT, REST), система управления совместима с большим количеством (независимых от производителя) внутренних систем, энергоизмерительных счетчиков и периферийных устройств.

Какие особенности предлагает CHARX control modular?
По сравнению с другими решениями, сочетание открытой платформы Linux, модульного оборудования, всесторонней поддержки протоколов, регулярных обновлений безопасности и простой масштабируемости выделяет CHARX control modular как особенно гибкое и перспективное решение для всех приложений зарядки переменного тока.

Как безопасно интегрировать зарядные точки в ИТ-системы и системы управления энергопотреблением?
Наш контроллер зарядки переменным током поддерживает множество интерфейсов и протоколов, таких как OCPP, MQTT, Modbus/TCP и REST. Это обеспечивает беспрепятственную интеграцию в внутренние системы и системы "умного дома" или системы управления зданием, включая безопасную связь и дополнительное VPN-соединение.

Как зарядная инфраструктура защищена от кибератак?
Система управления разработана в соответствии с интеграцией: по умолчанию активны только необходимые интерфейсы, пароли должны быть выбраны безопасно, а все соединения могут быть зашифрованы (например, через TLS или VPN). Обновления системы безопасности и регистрация событий, имеющих отношение к безопасности, являются само собой разумеющимися.

Можно ли безопасно контролировать и обслуживать зарядные точки удаленно?
Да, благодаря интегрированному зашифрованному решению OpenVPN, безопасный удаленный доступ возможен. Он активируется только при необходимости (по требованию) и защищает вашу зарядную инфраструктуру от несанкционированного доступа. Это позволит вам безопасно и эффективно проводить техническое обслуживание, диагностику и обновления в удаленном режиме.

Как работает управление нагрузкой и насколько оно гибко?
Система интеллектуально и точно распределяет имеющуюся подключенную нагрузку по 48 зарядным точкам. Он распознает новые автомобили, учитывает динамику потребителей (напр. Фотоэлектрические установки или другие нагрузки) и автоматически переключает неиспользуемые мощности. Это означает, что каждый процесс зарядки оптимально контролируется, а точка подключения к сети надежно защищена.

Как поддерживать зарядные точки в актуальном техническом и нормативном состоянии?
Регулярные обновления программного обеспечения обеспечивают оперативное внедрение новых функций, стандартов безопасности и законодательных требований (таких как ISO 15118, AFIR, закон о калибровке) без потери сертификации.

Какие существуют варианты настройки?
Блок управления предлагает гибкие функциональные блоки (напр. Событийные действия), которые позволяют настраивать логику работы и интеграцию.