Контроллеры здания со снимком экрана из программного обеспечения для управления зданием Emalytics

Технические средства автоматизации для Niagara Framework®

Найдите подходящее техническое средство автоматизации для мониторинга, управления и оптимизации функций здания. Воспользуйтесь нашим обширным ассортиментом блоков управления, системой управления зданием и аналитическим программным обеспечением в облаке.

Новые изделия

Контроллер для автоматизации помещений

Контроллер для автоматизации помещений

Большое количество гибких каналов ввода/вывода

Модульный контроллер серии изделий Catan в формате REG может использоваться гибко благодаря многофункциональным каналам ввода/вывода. Различные модули расширения подключаются к сети через однопарный Ethernet. Подключаемый дисплей помогает в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.

Основные характеристики

  • Компактная конструкция REG
  • Каналы ввода/вывода, оптимизированные для автоматизации помещений
  • Встроенный 3-портовый коммутатор Ethernet
  • Подключение до 16 модулей ввода-вывода через SPE
  • Поддержка нескольких протоколов на основе Ethernet, RS-485 и USB
  • Проектирование с помощью Emalytics и платформы Niagara

Преимущества для Вас

  • Экономия места и средств благодаря гибкой конфигурации входов/выходов
  • Помощь при вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании при помощи подключаемого дисплея для локального управления
  • Мощная шина расширения также обеспечивает распределенную установку
  • Интерфейсы для приложений IoT
  • В конструкции учитывается принцип регенеративного дизайна

Контроллеры зданий и модули расширения


Контроллеры здания

Контроллеры для автоматизации зданий и помещений

Откройте для себя наши блоки управления для цифровизации существующих или новых зданий. Узнайте больше о сбалансированной системной интеграции первичных установок и инновационных технологиях в области автоматизации помещений.

Система управления зданием (BMS)


Скриншот Emalytics

Система управления для автоматизации зданий

Узнайте, как Вы можете использовать нашу систему управления зданием Emalytics, основанную на платформе Niagara Framework®, для интеллектуального сетевого и целостного анализа Ваших объектов, систем и мастерских.

Эксплуатация зданий на основе данных
Простая цифровизация здания с помощью нашего облачного решения

С помощью нашего облака для умного здания Smart Building Cloud Вы сможете значительно сократить текущие эксплуатационные расходы, повысить эффективность здания и сохранить гибкость системы.

Ознакомьтесь с решениями
Управление контроллерами зданий с помощью планшета