Блок питания STEP POWER для автоматизации зданий

Источники питания для автоматизации зданий

Источники питания и напряжения шины STEP POWER разработаны специально для автоматизации зданий и являются оптимальным решением для использования в распределительных устройствах и плоских пультах управления. Благодаря малым потерям на холостом ходу и высокому КПД они обеспечивают максимально эффективное использование энергии в своем классе. STEP POWER подходит для гибкой установки на монтажную рейку или на ровные поверхности.

Преимущества для вас

  • Экономия энергии за счет максимальной эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)
  • Экономия места в шкафу управления благодаря узкой конструкции, при сохранении уровня увеличения мощности (до 100 %)
  • Благодаря наличию допуска на использование в домашнем хозяйстве (EN 60335) впервые предоставляется возможность применения для домашних нужд
  • Быстрый и простой ввод в эксплуатацию благодаря технологии соединения без инструмента push-in в исполнении под углом 45° с двойными точками подключения
  • Гибкий монтаж: защелками на монтажной рейке или винтами на ровной поверхности

Новые изделия

Источники питания STEP POWER на монтажной рейке
Источник питания STEP POWER на монтажной рейке

Источник питания для автоматизации зданий

Источник питания шины для KNX

Источник питания шины STEP POWER для KNX имеет активный дроссель KNX. Это гарантирует полную связь даже при полной загрузке. Цветной дисплей отображает все системные параметры системы KNX и помогает выполнить ввод в эксплуатацию и диагностику.

Основные характеристики

  • Простая диагностика благодаря цветному дисплею
  • Надежная коммуникация до 1900 мА
  • КПД при номинальной нагрузке 230 В AC: >89,5 % (вкл. дроссель)
  • Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке 230 В AC: <1,0 Вт в холостом режиме / <4,5 Вт в номинальном режиме
  • Вход: 85 В AC … 264 В AC и 90 В DC … 275 В DC
  • Температура: -10 °C ... +70 °C

Преимущества для Вас

  • Простой анализ благодаря встроенному пользовательскому интерфейсу – все необходимые системные параметры KNX находятся в поле зрения
  • В меню можно посмотреть историю, воспользовавшись функцией диагностики
  • Активный дроссель KNX повышает эффективность и обеспечивает надежную связь вплоть до полной загрузки
  • Экономия места благодаря компактной конструкции
  • Применение во всем мире благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного и постоянного тока

Источники питания для автоматизации зданий

Питание и зарядка через USB-PD

Источник питания STEP POWER питает шлюзы интеллектуальных счетчиков, Raspberry Pi, а также другие компоненты «умного дома» через USB-PD (Power Delivery). Его также можно использовать при работах по техобслуживанию для быстрой зарядки мобильных устройств, например, планшетов и ноутбуков.

Основные характеристики

  • Выходная мощность, макс.: 65 Вт
  • Выходное напряжение: 5 В ... 28 В
  • Гибкость подключения: 1 x USB-A и 2 x USB-PD (спереди и сверху)
  • Потери на холостом ходу: < 0,21 Вт
  • Ширина 36 мм (2 горизонтальных шага)
  • Расширенный диапазон температуры: -10 °C ... +70 °C, запуск при: -25 °C

Преимущества для Вас

  • Гибкость благодаря двум типам подключения: USB-A, USB-PD (Power Delivery)
  • Простое управление благодаря гибким вариантам подключения, расположенным на передней панели и скрытым под крышкой распределительного устройства
  • Использование во всем мире для обслуживания и ремонта благодаря стандарту USB PD
  • Экономия энергии за счет особенно высокой эффективности в холостом режиме и при неполной нагрузке (уровень эффективности VI)

STEP POWER для приложений KNX

Здание снаружи с шинной системой KNX

KNX становится прозрачной

Источник питания шины для KNX

Источник питания шины STEP POWER для KNX оптимизирован для современной автоматизации зданий. Он впервые оснащен активным дросселем KNX и, таким образом, обеспечивает безопасное и прозрачное использование до 1900 мА. Активный дроссель KNX динамически адаптируется к подключенной нагрузке единиц KNX и повышает эффективность шинной системы.

Цветной дисплей отображает всю необходимую информацию о статусе системы KNX и обеспечивает поддержку при вводе в эксплуатацию, расширении или диагностике автоматизации зданий.

Источники питания STEP POWER с USB-подключением

Источники питания STEP POWER с USB-подключением

Источник питания с разъемом USB

Источники питания STEP POWER с USB-подключением гарантируют стандартизированное питание, благодаря чему неопределенные штекерные блоки питания USB и электрические розетки в шкафу управления уходят в прошлое. Они обеспечивают питанием шлюзы для умных счетчиков, маршрутизаторы, Raspberry Pi и другие компоненты и датчики для «умного дома». Они также позволяют быстро заряжать мобильные устройства, например, планшеты и ноутбуки. Малая ширина позволяет сэкономить ценное пространство в шкафу управления. Благодаря встроенному кабельному желобу в корпусе или разъему USB-C на верхней панели, кабели USB можно легко проложить под крышкой распределительного устройства.

STEP POWER для Power over Ethernet

STEP POWER для приложений PoE

Приложения Power over Ethernet

Источник питания STEP POWER также обеспечивает высокую доступность в приложениях Power over Ethernet (PoE) мощностью до 120 Вт. Источник питания и передача данных объединены в одной линии Ethernet. STEP POWER с Power over Ethernet в соответствии с IEEE 802.3 - это идеальный источник питания, особенно для систем видеонаблюдения или беспроводных точек доступа WLAN.

Вариант с настраиваемым диапазоном напряжения от 48 до 56 B DC может использоваться как в промышленности, так и в быту.

Источник питания STEP POWER установлен в открытую зарядную колонку с электромобилем

STEP POWER для электромобильности

Безопасное питание зарядных колонок и бытовых зарядных устройств

Источник питания STEP POWER представляет собой оптимальное решение для электромобильности.

Он обеспечивает питанием контроллер зарядки, управляющий зарядными колонками или бытовым зарядным устройством, безопасным и надежным способом. Функционально STEP POWER реализован и протестирован прежде всего с учетом требований электромагнитной совместимости (EMV) согласно стандарту зарядных колонок EN 61851-21-2.

Светодиодная стена крупным планом

Источники питания STEP POWER для светодиодного освещения

Светодиодное освещение

С помощью источника питания STEP POWER, который был специально разработан для светодиодных приложений, вы обеспечите современные сценарии освещения из шкафа управления.

Регулирование постоянного напряжения обеспечивает безопасную эксплуатацию светодиодных ламп в сочетании с электронными балластами с регулировкой тока или, например, светодиодных лент с цепью сопротивления.

Источник питания имеет особо плоский корпус и имеет допуски в соответствии со светодиодным стандартом EN 61437-2-13 und EN 55015 aus.

Анимационное изображение изделия

Технологии и преимущества STEP POWER

Изображения источника питания STEP POWER с тепловизионной камеры
Источники питания STEP POWER с оптимизированными классами производительности
Источники питания STEP POWER для монтажа на ровной поверхности
Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in
Источник питания STEP POWER для экстремальных условий окружающей среды
Вид на открытый дом с источниками питания
Изображения источника питания STEP POWER с тепловизионной камеры

Источник питания STEP POWER обеспечивает оптимальные показатели энергоэффективности благодаря низким потерям в холостом режиме (0,1 Вт или 0,21 Вт) и высокому КПД. Высокий КПД сетевых блоков питания – это снижение уровня нежелательного преобразования электрической энергии в тепловую. Это не только экономит энергию, но и продляет срок службы всех компонентов в шкафу управления.

Источники питания STEP POWER с оптимизированными классами производительности

Источники питания STEP POWER имеют улучшенный класс производительности из расчета на горизонтальный шаг. Это означает больше свободного места в шкафу управления при повышении производительности. Благодаря специальной плоской и узкой конструкции стандарта DIN 43880 сетевые блоки питания особенно хорошо подходят для использования в распределительных устройствах.

Источники питания STEP POWER для монтажа на ровной поверхности

Источники питания STEP POWER отличаются гибкими возможностями монтажа: они либо устанавливаются на монтажную рейку, либо привинчиваются к ровной поверхности.
При монтаже на ровной поверхности не требуется дополнительных материалов благодаря встроенным в корпус защёлкам для рейки.

Источники питания STEP POWER с технологией соединения push-in

В новых источниках питания STEP POWER впервые предложена не требующая инструмента технология соединения push-in. При идентичном монтажном пространстве соединительная клемма предлагает в два раза больше точек подключения для простого распределения и шлейфования потенциалов.

Угол 45° улучшает эргономичность монтажа кабельной разводки.

Источник питания STEP POWER для экстремальных условий окружающей среды

Новый источник питания STEP POWER с защитной лакированной печатной платой обеспечивает высокую эксплуатационную готовность даже в сложных условиях окружающей среды при температуре до -40 °C.

Вид на открытый дом с источниками питания

Впервые дополнительно к стандартным промышленным допускам источники питания STEP POWER сертифицированы согласно DIN EN 60335-1 для установки в жилых зданиях. Они отвечают высочайшим требованиям к безопасности электрического оборудования и являются идеальным решением для использования в домохозяйствах.