Диодный модуль для установки на несущую рейку 12 - 24 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.
Диодные модули
Диодный модуль осуществляет надежную развязку параллельно подключенных блоков питания, повышая готовность вашего оборудования. Благодаря этому короткое замыкание больше не влияет на нагрузку. Благодаря простой развязке с помощью диодов диодные модули гарантируют абсолютную надежность энергоснабжения, как на выходе одного из блоков питания, так и в питающей линии от блока питания к диоду.
Диодный модуль для установки на несущую рейку 48 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.
Резервный модуль, 12 В - 24 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A
Резервный модуль STEP DIODE, Установка на монтажную рейку, 5 В DC ... 24 В DC, 1x 10 A, 2x 5 A
Резервный модуль, 5 В - 24 В DC, 2x 10 A, 1x 20 A.
Резервный модуль, 12 В - 24 В DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Для сложных условий окружающей среды: QUINT DIODE
Диодные модули серии QUINT благодаря своей прочной конструкции обеспечивают максимальную готовность оборудования даже во взрывоопасных зонах и сложных условиях окружающей среды. Используйте модуль для резервирования или увеличения мощности.
Простота установки: TRIO DIODE
Благодаря технологии подключения push-in модули TRIO DIODE отличаются скоростью и простотой установки. Используйте комбинацию диодного модуля с блоком питания TRIO для повышения эксплуатационной готовности вашего оборудования.
Особая компактность: STEP DIODE и UNO DIODE
С развязкой небольших нагрузок отлично справляются диодные модули серий STEP и UNO. Компактные диоды обеспечивают полное резервирование вплоть до потребителя. Модуль STEP DIODE особенно хорошо подходит для применения в монтажных распределителях.