QUINT4-DIODE/48DC/2X20/1X40 - Резервный модуль
2907720

Диодный модуль для установки на несущую рейку 48 В DC /2x20 A или 1x40 A. Сквозное резервирование до потребляющего устройства.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Гибкий
Прочная конструкция
Сплошное резервирование вплоть до потребителя

Часто задаваемые вопросы


Подходит ли этот модуль для последовательного подключения источников питания?

Нет, артикул можно использовать и при последовательном соединении источников питания. Правильная разводка может стать защитой источников питания от критических напряжений в моменты включения и выключения, особенно при использовании емкостных нагрузок... Смотреть подробнее

Нет, артикул можно использовать и при последовательном соединении источников питания. Правильная разводка может стать защитой источников питания от критических напряжений в моменты включения и выключения, особенно при использовании емкостных нагрузок.
УКАЗАНИЕ:
Поскольку «-» не подключен для защиты последовательной цепи, это устройство не работает в соответствии с его спецификацией.

Смотреть меньше

Можно ли использовать этот артикул также для развязки источников питания 110 В?

Встроенная защита от переходного перенапряжения предотвращает использование при напряжениях 110 В. Однако диоды рассчитаны на напряжение до 150 В. Если «-» не подключен и проложен мимо модуля, источники питания 110 В также могут быть развязаны друг с... Смотреть подробнее

Встроенная защита от переходного перенапряжения предотвращает использование при напряжениях 110 В. Однако диоды рассчитаны на напряжение до 150 В. Если «-» не подключен и проложен мимо модуля, источники питания 110 В также могут быть развязаны друг с другом.
УКАЗАНИЕ:
Поскольку «-» не должен подключаться к напряжению 110 В, данное устройство не может эксплуатироваться в соответствии с его техническими характеристиками при таком подключении.

Смотреть меньше