Промышленная удаленная связь

Доступ к машинам и системам по всему миру - безопасный, гибкий и сетевой для будущего.
Человек с планшетом во время удаленного доступа

Как ваш компетентный партнер в области удаленных сетей, мы предлагаем вам комплексные решения для дистанционного обслуживания и дистанционного управления. Широкий ассортимент нашей продукции обеспечивает проводной и беспроводной доступ к машинам и системам - по всему миру и безопасно. С Industrial 5G мы создаем гибкое и перспективное сетевое соединение для промышленных коммуникаций.

Готовые к будущему сети

Машины и установки часто широко распространены. Безопасное подключение децентрализованных станций к диспетчерскому пункту реализуется с помощью разнообразных возможностей удаленной связи. Например, она позволяет непрерывно контролировать данные процессов из центрального диспетчерского пункта. Для этих целей Phoenix Contact предлагает широкий ассортимент изделий для беспроводного и проводного удаленного доступа.

Ознакомьтесь с различными возможностями дистанционного доступа к оборудованию:

  • Дистанционное обслуживание: Техническое обслуживание и сервисные работы могут выполняться быстро и эффективно благодаря прямому доступу к блокам управления и сетям Ethernet по всему миру.
  • Дистанционное управление: Безопасная и непрерывная передача данных процесса в центр управления позволяет контролировать и управлять даже удаленными станциями и подстанциями.
  • Дистанционное управление и мониторинг: Благодаря проактивному и точному раннему оповещению по SMS или электронной почте неисправности быстро устраняются, а простои производства сводятся к минимуму.
Промышленная сеть

Удаленная связь через Industrial 5G

Удаленный доступ через 5G

5G как новый стандарт мобильной связи значительно расширяет возможности промышленной связи. Помимо высокой скорости передачи данных, возможно увеличение количества подключенных устройств и сокращение задержек, а также увеличение надежности. В классических приложениях дистанционного обслуживания и дистанционного управления часто требуется связь на больших расстояниях. Именно здесь на помощь приходит общественная сеть мобильной связи, поскольку она доступна по всему миру и обеспечивает доступ в интернет даже в отдаленных местах.

На базе Industrial 5G можно также реализовать частные сети, так как он может удовлетворить требования мобильных и высокогибких приложений в части гибкости и устойчивости подключения к сети. Преимущества частной сети заключаются в том, что компании могут прослеживать, анализировать и свободно конфигурировать трафик по собственному усмотрению. Мы будем рады проконсультировать Вас о новых возможностях 5G!

Безопасный удаленный доступ к ICS
White paper

В этом техническом документе показано, как можно безопасно и гибко реализовать удаленный доступ к системам промышленной автоматизации. В нем проливается свет на типичные риски безопасности, рассматриваются практические требования и даются конкретные рекомендации по передовому опыту. Узнайте, как успешно решить проблемы удаленного доступа в вашей компании.

Скачать сейчас бесплатно
Обслуживающий персонал для дистанционного обслуживания
Логотип LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Стать частью нашего сообщества сейчас!

Промышленные коммуникационные сети дают нам возможность надежно передавать данные от полевых устройств через уровень управления вплоть до облака. На нашей странице LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security Вы найдете интересную информацию по темам доступности сети, кибербезопасности, дистанционного обслуживания и многое другое. Станьте частью нашего сообщества!